SYS-SET/ 1
-
Kombiableiter Typ 1+2 special
2880448
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetails
| Produkttyp | Ableiterkombination |
| Produktfamilie | SEC Family |
| IEC-Prüfklasse | I + II |
| T1 + T2 | |
| I | |
| EN Type | T1 + T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 4 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Anzahl der Ports | One |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Betriebsspannung | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Betriebsstrom | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 13 ... 2 |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Steck-/Schraubanschluss über COMBICON |
| Schraubengewinde | M2 |
| Anzugsdrehmoment | 0,25 Nm |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 142,4 mm |
| Höhe | 95,2 mm |
| Tiefe | 74,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 8 TE |
| Farbe (Stecker) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Basiselement) | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 350 V AC |
| Nennlaststrom IL | 125 A (< 55 °C) |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 0,01 mA |
| Betriebswirkstrom IC bei UN | ≤ 0,01 mA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Ladung | 12,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-N), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Ladung | 12,5 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), spezifische Energie | 160 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (L-PE), Stromscheitelwert Iimp | 25 kA |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Ladung | 50 As |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), spezifische Energie | 2500 kJ/Ω |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs (N-PE), Stromscheitelwert Iimp | 100 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
| Schutzpegel Up (L-PE) | ≤ 2,2 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1,2 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (bei In) |
| ≤ 2 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,8 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,6 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (bei In) |
| ≤ 1 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,8 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 125 A (gG) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
| Zusätzliche technische Daten | |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 100 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 264 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (N-G) | 350 V AC |
| Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 50 kA |
| Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 2000 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-N) | 1200 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1500 V |
| Nennspannungsschutz VPR (N-G) | 1200 V |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Schutzpfade | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nennspannung | 240/415 V AC |
| Nennlaststrom IL | 50 A |
| Energieverteilungssystem | Wye |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| SPD Typ | 2CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 125 V AC |
| Betriebsstrom AC | 1 A AC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 40 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 3 ... 2 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2880448 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL1243 |
| Produktschlüssel | CL1243 |
| GTIN | 4017918981303 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1’290.5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1’184 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
CLIPFIX 35 - Endhalter 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803595
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1/2 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Überspannungsschutzstecker Typ 1 2905473
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen