LPO 35/E - Abgriffstecker
3270542
ELDAS®-Nr: 158109195

Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte