Planungs-Software PROJECT complete Prozessinnovationen für den Schaltschrankbau.
PROJECT complete vereint unsere bewährte Planungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten mit einem leistungsfähigen Markierungs-Tool. Der direkte Datenaustausch mit allen gängigen CAE-Programmen sowie die Erstellung der vollständigen Projektdokumentation machen diese Projektierungs-Software einzigartig.
Planungs- und Markierungs-Software
Projektieren und markieren mit nur einer Software
Mit PROJECT complete projektieren und dokumentieren Sie Ihre Klemmenleisten über den direkten CAE-Datenaustausch und erstellen anschließend Ihre Markierung. Die Software unterstützt Sie mit einer Autokorrektur und ist kompatibel mit all unseren Produkten, Beschriftungssystemen und Markierungsmaterialien.
- Komfortabel bedienen, da Datenübernahme aus CAE-Programm
- Komplette Dokumentation mit Bestell-, Montage-, Aufbau- und Stücklisten
- Autokorrekturfunktion für einen fehlerfreien Aufbau
- Immer aktuell durch Online-Update der Materialdaten
- PROJECT complete steuert alle Drucksysteme von Phoenix Contact sowie Standarddrucker
PROJECT complete – Durchgängiger Datenfluss entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Wenn sich mit flexiblen Produktionseinrichtungen individualisierte Klemmleisten bis zur Losgröße 1 wirtschaftlich herstellen lassen, können bei der Schaltschrankfertigung hohe Potenziale ausgeschöpft werden. Geeignete Software-Lösungen sind daher ein maßgeblicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung solcher Fertigungsanlagen.
Die Projektierungs-Software PROJECT complete von Phoenix Contact bildet dabei die Schnittstelle für den Datenfluss entlang der Wertschöpfungskette – durchgängig von der CAE-Ebene bis zur automatisierten Produktion.
Durch den Export von Fertigungsaufträgen im Datenformat Automation ML bildet die Software PROJECT complete die Schnittstelle zwischen der Schaltschrankprojektierung und der automatisierten Klemmenleistenfertigung.
Das Planungs-Tool PROJECT complete wandelt die virtuellen Verbindungspunkte aus dem CAE-System in die passenden Klemmen um.
Automatische Push-in-Klemmenleistenfertigung mit der clipx-Maschine bei der Krones AG
Effizienter planen und fertigen mit intelligenter Projektierungs-Software
Ein durchgängiger Datenfluss von der Planung bis zur Fertigung wird für Unternehmen im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung immer wichtiger. Auch im Schaltschrankbau spielt diese Thematik eine essentielle Rolle. Insbesondere bei der projektspezifischen Konfiguration von Klemmenleisten.
Aus diesem Grund bietet PROJECT complete den Anwendern die Möglichkeit, ihre kompletten Fertigungsaufträge im Datenformat Automation ML zu exportieren. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Planung bis zur automatisierten Fertigung, ermöglicht die intelligente Projektierungs-Software auf diese Weise erhebliche Effizienzsteigerungen.
So setzen immer mehr Unternehmen, wie z. B. Krones, bereits auf automatisierte Fertigungslösungen.
Klemmenleisten-Service
Klemmenleisten direkt aus der Software bestellen
Entscheiden Sie selbst: Fertigen Sie mithilfe von PROJECT complete Ihre individuelle Klemmenleiste inklusive Markierung selbst oder übertragen Sie Ihre Bestellung direkt aus der Software und lösen sie online aus.
Wir bestücken, verdrahten und beschriften die Klemmenleiste anschließend nach Ihren Vorgaben. Schnell und einfach – Sie müssen sie nur noch einbauen.