Verfügbarkeit von Fahrgastinformations- und Infotainmentsystemen Fahrgäste erwarten jederzeit verfügbare Fahrgastinformationen, stabile Netzwerke und ein digitales Medienangebot während der Fahrt. Unsere bahngeeignete Daten- und Signalverkabelung gewährleistet die hierfür benötigten hohen Datenraten von 10 GBit/s. Die Schnellverriegelung erfüllt die hohen Schock- und Vibrationsanforderungen in Schienenfahrzeugen. Sie ermöglicht ebenso ein schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen.

Person in der Straßenbahn mit Mobiltelefon

Zuverlässige Verfügbarkeit von Fahrgastinformations- und Infotainmentsystemen

Anwendung

Die Erwartung der Fahrgäste zur Bereitstellung von Daten jeglicher Art nimmt zu. Reisende des Bahnverkehrs vertrauen auf die Verfügbarkeit der Fahrgastinformations- und Infotainmentsysteme im Schienenfahrzeug und am Bahnhof. Passagiere erwarten einen verlässlichen Internetzugang an Bord des Zugs oder der Straßenbahn sowie schnell verfügbare Reiseinformationen.

Lösung


M12-Push-Pull-Steckverbinder für Schienenfahrzeuge

Sichere mechanische und elektrische Verbindung für Bahnfahrzeuge

M12-Push-Pull-Steckverbinder

Für Datenaustausch und Signalübertragung bietet Phoenix Contact Steckverbinder und Leitungen an, die eine sichere Kommunikationsverbindung gewährleisten. Die M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung verrasten mit einem Klick. Sie erfüllen auch die hohen bahnspezifischen Umwelt- und Materialanforderungen.

Steckverbinder für Installationen in Zügen

Steckverbinder für Schienenfahrzeuge

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: