Entwässerung von Tunneln Realisieren Sie einen energieeffizienten und langfristigen Anlagenbetrieb mit unseren Überwachungs- und Steuerungslösungen für Pumpstationen.

Entwässerung von Tunneln

Herausforderung


Tunnelsperrung

Überflutung und verunreinigtes Abwasser

Extreme Wetterereignisse sowie die Nähe zum Grundwasserspiegel erfordern komplexe Entwässerungssysteme in Tunneln. Neben der Vermeidung von Überschwemmungen müssen auch brennbare Flüssigkeiten, wie Treibstoff oder kontaminiertes Löschwasser, sicher aus dem Tunnel transportiert werden. Zum Schutz der Tunnelnutzer und unterirdischer Anlagen ist eine kontinuierliche Überwachung der Pumpenverfügbarkeit essenziell.

Lösung


Pumpstation zur Entwässerung im Tunnel

Intelligente Pumpenautomatisierung

Entwässerungspumpstationen verhindern bei Unwetter eine Überflutung des Tunnels und sorgen in Notsituationen für die Ableitung von kontaminiertem Löschwasser. Dazu wird das eintretende Wasser zunächst im Tunnel gesammelt und anschließend in die Kanalisation weitergeleitet. Zur Bewegung der Wassermassen werden hochverfügbare Pumpen benötigt.

Neben redundanten Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen bietet Phoenix Contact Lösungen zur Leistungsüberwachung und zuverlässigen Regelung der Entwässerungspumpen, auch im Fall eines Kommunikationsausfalls.

Basierend auf dem sich ändernden Wasserstand steuert die SPS mehrere Pumpen entsprechend ihrer Betriebsstunden oder Motorstarts. Zusammen mit einer detaillierten Diagnose, Überwachung und Datenprotokollierung garantiert das System eine zuverlässige und energieeffiziente Anwendung für Tunnel. Jede Anomalie wird zur vorausschauenden Wartung in das übergeordnete Leitsystem übertragen.

Chemikalienfilm auf dem Boden

Schutz vor gefährlichen Chemikalien

Im normalen Verkehrsbetrieb, bei Unfällen oder Bränden können ebenfalls giftige oder explosive Flüssigkeiten in das Entwässerungssystem gelangen. Vor dem Eintritt in die Pumpstation wird das Wasser daher auf das Vorhandensein gefährlicher Chemikalien, wie z. B. Treibstoff oder kontaminiertes Löschwasser, geprüft. Im Gefahrenfall werden entweder Schutzmaßnahmen eingeleitet oder das Pumpsystem wird komplett abgeschaltet.

Touch Panel zur vorausschauenden Wartung von Pumpen in Tunneln

Vorausschauende Wartung

Realisieren Sie einen energieeffizienten und langfristigen Betrieb mit unseren ganzheitlichen Überwachungs- und Steuerungslösungen für Pumpstationen. Die Erhebung relevanter Messgrößen, wie z. B. Schwingungen, Temperaturen oder Dichtungen, ermöglichen die vorausschauende Wartung. Dies ermöglicht einen optimalen Betrieb Ihrer Pumpen und eine zuverlässige Entwässerung Ihres Tunnelbauwerks.

Ihre Vorteile

  • Minimierung des Instandhaltungsbedarfs dank vorausschauender Wartung
  • Reduzierung des Energieverbrauchs durch optimalen Pumpenbetrieb
  • Detaillierte Aufzeichnung von Betriebsdaten, wie z. B. Betriebsstunden, Temperatur und Wasserstand

Kontakt

Ansprechpartner Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Gern berate ich Sie bei Ihren Modernisierungs- oder Erweiterungsprojekten. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem umfangreichen Leistungsangebot.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.

Whitepaper Cyber Security
Sicherer Fernzugriff im Tunnelbetrieb

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie ein Höchstmaß an Sicherheit beim Fernzugriff auf Ihre Anlagen ermöglichen und sich vor Cyber-Angriffen und Schad-Software schützen.

Whitepaper anfordern
Sichere Datenübertragung