Störungsfreie und stabile Versorgung der Zugsteuerungstechnik In Schienenfahrzeugen gilt es, Spannungsschwankungen und -unterbrechungen zu vermeiden. Wir bieten Ihnen DC/DC-Wandler für die gängigen Spannungsebenen unterschiedlicher Zugtypen. Redundant geschaltet und entkoppelt bieten diese eine hohe Verfügbarkeit. Sie sind für Bahnanwendungen zertifiziert nach EN 50155, EN 61373 und EN 45545-2.

Zug – Verkehrstechnik

Störungsfreie und stabile Versorgung der Zugsteuerungstechnik

Anwendung

Die Versorgung der Steuerungstechnik in Hochgeschwindigkeitszügen erfolgt über 110 V DC. Züge mit geringer Länge und weniger elektrischen Verbrauchern werden typischerweise mit 24 V DC versorgt. Die Leitungen und Steckverbinder verursachen einen Spannungsabfall. Im Fahrbetrieb können Spannungsschwankungen oder sogar Kurzzeitunterbrechungen im Millisekundenbereich auftreten. Darüber hinaus sind leitungsgeführte EMV-Störungen möglich.

Lösung

DC/DC-Wandler für stabile Spannungsversorgung in Schienenfahrzeugen

DC/DC-Wandler, auch redundant geschaltet, für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung in allen Zugtypen

Hierfür werden DC/DC-Wandler in Schienenfahrzeugen eingesetzt. Sie entkoppeln Steuerkomponenten von diesen Einflüssen und stellen eine stabilisierte Spannung zur Verfügung. Phoenix Contact bietet Geräte für die Wandlung von 110 V DC, 72 V DC und 24 V DC jeweils auf 24 V DC. Sie verfügen über einen weiten Eingangsspannungsbereich nach EN 50155 und werden den besonderen Anforderungen in der Bahnindustrie gerecht.
Bei Schienenfahrzeugen spielt auch die hochverfügbare Spannungsversorgung wichtiger Zugsysteme eine große Rolle. Parallel geschaltete DC/DC-Wandler mit jeweils nachgeschalteten Redundanzmodulen sorgen für hohe Verfügbarkeit. Sie gewährleisten auch bei ausgangsseitigen Fehlern von DC/DC-Wandlern die erforderliche Entkopplung.

Stromversorgungen für Züge

Stromversorgungen für Schienenfahrzeuge

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: