Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Palettenwickelmaschine von Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth für leistungsfähige Verpackungsmaschinen Im Maschinenbau sorgen Bluetooth-Funksysteme für eine zuverlässige Kommunikation

  • Modulare Palettenwickelmaschine ist weltweit die erste Verpackungsmaschine mit einer rotierenden Ringkonstruktion
  • Bluetooth-Funksysteme sorgen für eine zuverlässige und verschleißfreie Lösung für die Kommunikation zwischen zentraler Steuerung und rotierenden Maschinenteilen

Modulare Palettenwickelmaschine

Die Firma Oy M. Haloila Ab ist ein weltweit führender Hersteller von Palettenwickelmaschinen und Teil der internationalen Signode Industrial Group. Bekannteste Marke des finnischen Unternehmens ist die Verpackungsmaschine mit dem Namen Octopus.
Diese modulare Palettenwickelmaschine ist weltweit die erste Verpackungsmaschine mit einer rotierenden Ringkonstruktion für die flexible Anpassung an die Kundenanforderungen hinsichtlich Produktionskapazität, Transportschutz und Stabilität.

Verpacken von Paletten in der Wickelmaschine

Palettenwickelmaschine der Firma Oy M. Haloila
Transport der Palette
Die Paletten werden mittels Fördertechnik in der Wickelmaschine platziert.
Verpacken der Palette
Ein Wickelring dreht sich um die Palette und wickelt diese mit Folie ein. Anschließend wird die Folie verschweißt und die Palette wird ausgefördert.
Steuerung der Palettenwickelmaschine
Zur Steuerung der Palettenwickelmaschine müssen Daten zwischen der Steuerung im zentralen Schaltschrank an der Maschine und den Stellantrieben in den rotierenden Maschinenteilen ausgetauscht werden. Die Kommunikation erfolgt über PROFINET oder EtherNet/IP. Die bisherige Übertragung über Schleifleitung stößt bei Ethernet an Grenzen.

Der bisherige Aufbau der Octopus-Maschinen hat die Datenübertragung zwischen den Stellantrieben des Steuerungssystems und den Stellantrieben in den beweglichen Teilen wirklich eingeschränkt. Die Funklösung erweitert die Möglichkeiten und verbessert die Zuverlässigkeit. Wir sind sowohl mit den Produkten als auch mit dem Engagement und der Fähigkeit von Phoenix Contact, uns zu bedienen, zufrieden.

Janne Koskela, Technischer Leiter
Bluetooth-EPA-Modul in einer Verpackungsmaschine

Einsatz von Bluetooth-EPA-Modulen für zuverlässige und verschleißfreie Kommunikation

Um eine zuverlässige, verschleißfreie Kommunikation zwischen zentraler Steuerung und beweglichen Maschinenteilen zu ermöglichen, wird anstelle einer Schleifleitung eine Industrial-Bluetooth-Kommunikationslösung von Phoenix Contact eingesetzt. Die Bluetooth-EPA-Module wurden speziell für die Kommunikation von Steuerdaten entwickelt. Die robusten Module haben Schutzklasse IP65 und sind für den Einsatz im rauen Industrieumfeld geeignet. Ausgestattet mit einer speziellen integrierten Antenne überträgt das System auch Automatisierungsprotokolle wie PROFINET und EtherNet/IP™ einfach und zuverlässig per Funk.
Bluetooth ist in diesem Fall die passende Funktechnologie, da durch das Frequenzsprungverfahren und WLAN Channel Blacklisting ein störungsfreier Parallelbetrieb zu den bestehenden WLAN-Netzwerken im 2,4-GHz-Frequenzband sichergestellt werden kann.