Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Energiemanagementsystem MINT Treiben Sie die Energiewende mit einem integrierten Energiemanagementsystem an. Verbinden Sie Ihre erneuerbaren Energieerzeuger, Speicher und Energieverbraucher in Ihrem Unternehmen effizient miteinander. Mit unserem Energiemanagementsystem MINT optimieren Sie KI-gestützt Ihren Energieverbrauch, senken Energiekosten und erhöhen den Eigenverbrauch Ihrer erzeugten Energie. So verkleinern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.

Firmengelände mit Ladepark für E-Fahrzeuge und Produktionsanlagen
Zwei Elektroinstallateure in einer PV-Aufdachanlage

Herausforderung

Die Energiewende ist unausweichlich und komplex. Sie fordert hohe Investitionen in z. B. erneuerbare Energieerzeugung durch PV-Anlagen und die Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur. Gleichzeitig stehen Sie vor der Herausforderung, Kosten durch nachhaltige Lösungen wie Elektromobilität zu senken. Große Energieverbraucher, wie eine Flotte an Elektrofahrzeugen, haben einen hohen Strombedarf, den die limitierte Infrastruktur selten decken kann. Um Engpässe in Ihrer Energieinfrastruktur und dem Ortsnetz zu vermeiden, CO2-Emissionen zu verringern und Kosten einzusparen, müssen Sie die Energieeffizienz steigern. Eine optimale Steuerung bestehender und neuer Verbraucher kann dies gewährleisten.

Energiemanagementsystem MINT Logo

Lösung

Unsere Lösung für Ihr nachhaltiges Energiemanagementsystem ist ein Selbstlernendes. Dieses Energiemanagementsystem verbindet die Energieerzeuger und -verbraucher miteinander und stimmt sie aufeinander ab. Basierend auf unserer PLCnext Technology ermöglicht unsere Lösung eine schnelle Integration in bestehende Systeme. Auch die Anbindung neuer Anlagen wie PV-Systeme, Ladestationen und Batteriespeicher ist herstellerunabhängig möglich. Die Kommunikation mit unterschiedlichen Anlagen, wie Energiemessgeräten, Ladesteuerungen als auch Stromerzeugern, ist individuell anpassbar. Ein optionales Dashboard bietet die Möglichkeit, Trends zu verfolgen und den aktuellen Status Ihrer Energieinfrastruktur einzusehen und auszuwerten. Die Optimierung von steuerbaren und nicht steuerbaren Verbrauchern durch den Einsatz von KI ermöglicht eine effiziente Verteilung der Energie nach Netzauslastung, Sonneneinstrahlung und Preis. Das System ist ständig auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen der gelieferten und erzeugten Energie sowie den Verbrauchern, ob mit oder ohne gesetzter Prioritäten.

Stellen Sie sich Ihr System nach Ihren Bedürfnissen zusammen: Das Herzstück unserer Lösung bildet eine PLCnext Control. Die lokale Steuerung für das Energiemanagement ist jederzeit durch einen KI-Service, eine App-Nutzung sowie durch weitere Cloud-Services erweiterbar. Dazu zählt auch die automatisierte Erstellung von Reporting-Funktionen.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Intelligente Steuerung aller Energieflüsse

Die lokale PLCnext Control verbindet, verwaltet und überwacht die Energieerzeuger und -verbraucher in Echtzeit. Integrieren und koordinieren Sie PV-Anlagen, Ladestationen, Batteriespeicher oder Strombezug aus dem Netz. Diese eigenständige Lösung sorgt bereits unabhängig für Energieeffizienz, da die Energieflüsse optimiert aufeinander abgestimmt werden.

Ladeparkplatz mit Ladestationen

KI-Optimierung für Kosteneffizienz und Umweltfreundlichkeit

Um das Maximum aus dem Energiemanagement herauszuholen, wird das System um eine künstliche Intelligenz erweitert. Im Lauf der Zeit lernt unser Energie- und Lastenmanagement die gesamten Verbrauchsmuster. Anhand unterschiedlicher Daten wie Energiepreise, Sonneneinstrahlung oder Nutzervorgaben erarbeitet die KI ein ausgeglichenes Lastenmanagement und sorgt dabei für immer mehr Effizienz.

Parkhaus mit Ladestationen

100 % maßgeschneiderte Lösung nach Bedarf

Unser Energiemanagementsystem MINT kann schon heute PV-Anlagen, Ladestationen, Batteriespeicher und Ihre vertraglich vereinbarte Spitzenlast berücksichtigen. Möchten Sie weitere Anlagen im Unternehmen anbinden oder ein spezielles Gebäudemanagementsystem mit individueller Visualisierung? Wir kümmern uns um Ihre Anforderungen.

Austausch Geschäftspartner mit Tablet

Ladevorgang komfortabel per App im Blick

Durch die optionale Anbindung der mobilen MyCapacity-App von Cegeka schaffen Sie zusätzlichen Komfort für Ihre Nutzer und ermöglichen gleichzeitig weitere Optimierungen. Die gewünschte Abfahrtzeit und Ladekapazität des E-Fahrzeugs kann eingestellt und jederzeit der Status des Ladevorgangs eingesehen werden. Die idealen Ladekurven werden auf Basis dieser Daten kontinuierlich vom Energiemanagementsystem berechnet.

Ihre Vorteile

  • Reduzierte Energiekosten und netzoptimierte Lastverteilung durch intelligente Steuerung aller Energieflüsse
  • Schnelle Integration lokaler, erneuerbarer Energieanlagen in bestehende und neue Infrastrukturen dank eines offenen Ecosystems
  • Vermeidung von zu hohen Verbrauchsspitzen und bestmögliche Nutzung selbst erzeugter Solarenergie durch den Einsatz der PLCnext Control
  • Maximale Flexibilität durch eine herstellerunabhängige Anbindung von Ladeinfrastrukturen

Kontakt

Dominik Stammeier
Dominik Stammeier
Global Industry Management Integrated Energy
+49 5281 946 2274
Gern unterstützen wir Sie bei einem nachhaltigen Energiemanagement.