Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Applikationsbeispiel zur Modernisierung von Bahninfrastrukturanlagen

Elektronisches Stellwerk mit Relaistechnik am Bahnübergang

Elektronisches Stellwerk mit Relaistechnik am Bahnübergang vernetzen

Im Rahmen der schrittweisen Modernisierung der Bahninfrastruktur kann es zu dem Umstand kommen, dass ein bestehendes Relaisstellwerk durch ein elektronisches Stellwerk ersetzt wird, während der Bahnübergang mit Relaistechnik erhalten bleibt. Relaistechnik und Digitaltechnik müssen in dem Fall miteinander betrieben werden. Das stellt insbesondere an die Datenkommunikation hohe Anforderungen.

Phoenix Contact löst diese Herausforderung mit Hilfe einer modularen und einfachen SIL 3-Kommunikation über standardisierte Bussysteme, die zusätzlich über eine hohe Reichweite von über 6,5 km zuverlässig funktioniert.

Automatisierung und Kommunikationstechnik

Automatisierung und Kommunikationstechnik für die Bahninfrastruktur

Mehr Informationen zu den passenden Produkten: