Training: Industrial Security 2023 – top aktuell - online

07.06.2023 | 09:00 - 16:00
IEC 62443

Zentrale Cyber-Security-Schwachstellen und wie Sie Ihr Netzwerk ganzheitlich schützen.
Training für Einsteiger und Profis

Melden Sie sich direkt bei Phoenix Contact Deutschland an:
Zur Anmeldung

Als IEC 62443 zertifiziertes Unternehmen für industrielle Cyber Security vermitteln wir dies aus erster Hand

Das Thema Industrial Security ist sehr komplex und vielschichtig. Holen Sie sich einen schnellen Überblick, welche Aspekte für Sie zentral sind, um Ihre Anlagen ganzheitlich zu schützen und Prozesse sicher zu entwickeln.
360° Industrial Security-Knowledge kompakt – direkt von unseren Experten.

Neben der Wissensvermittlung werden insbesondere auch in der Praxis anwendbare Vorgehensweisen vorgestellt.
Das Erfolgsrezept: Eine Kombination aus Seminar und Praxistraining.

Ziele

Wir vermitteln die Grundlagen zur Analyse von potenziellen Cyber-Security-Schwachstellen wie auch Referenzmodelle zur Umsetzung von sicheren Netzen in der industriellen Automatisierungs- und Steuerungstechnik.
Lernen Sie, wie Hacker Anlagen angreifen und wie Sie sich davor schützen.

Inhalte

  • Konzept & Begriffe
  • Aktuelle Bedrohungslage
  • Normen & Standards, insbesondere IEC 62443
  • Use Case: Der Weg zum Security Konzept
  • Netzwerk- und Schwachstellen-Scanner
  • Angriffsverfahren, Penetrationstests
  • Tool zur Anomalie-Erkennung

Zielgruppe

  • Management
  • CISO
  • Security OT- und IT- Verantwortliche
  • Einsteiger wie auch Spezialisten aus den Bereichen der Betriebstechnik (OT) und IT.

Stornokonditionen - Online

Bei Stornierung bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 3 bis 1 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 1 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet den Onlinezugang und die Seminarunterlagen.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 07.06.2023
Zeit: 09:00 - 16:00
Verfügbare Plätze: 8
Mein Preis:
CHF

650.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Sprecher und Henry Schälchli
Priska Sprecher und Henry Schälchli | MarKom