Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hybrid-Event: Risikobeurteilung EN ISO 12100 präsenz

21.11.2023 | 08:30 - 16:30
Schaltschrankbau

Anwendung der Maschinenrichtlinie in der Praxis: In drei Etappen mit der Konformitätsbewertung zur CE- Kennzeichnung.

In diesem Seminar lernen Sie als Maschinenhersteller die für Sie relevanten Artikel, Anhänge der Maschinenrichtlinie und deren Zusammenhängen kennen.

Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.

Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% profitieren. (Frühbucherrabatt ist gültig bis am 31. Oktober 2023).

In den Kurskosten ist enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Teilnahmebestätigung (Zertifikat)
  • Mittagessen und Getränke

Ziele

Sie lernen die notwendigen Schritte zur Durchführung und Dokumentation der Risikobeurteilung einer Maschine kennen und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis realisieren.
Des Weiteren erfahren sie, wie sie die Ergebnisse der Risikobeurteilung im Sicherheitslebenszyklus für Maschinen umsetzen können.

Inhalte

Zielgruppen

  • Verantwortliche für die funktionale Sicherheit
  • Elektro- und Maschinenbaukonstrukteure
  • Projektleiter

Agenda

  • Vorstellung der Phasen des Sicherheitslebenszyklus für Maschinen und deren Inhalte
  • erforderliche Vorgehensweise für die Risikobeurteilung, die Phase 0 des Sicherheitslebenszyklus‘ für Maschinen in Theorie und Praxis:
    • Ermitteln der Maschinengrenzen
    • Identifizieren der Gefährdungen
    • Bewerten der Risiken
    • Risikominderung durch geeignete Maßnahmen:
    • konstruktiv, technisch, hinweisend
    • Dokumentation der Ereignisse

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 21.11.2023
Zeit: 08:30 - 16:30
Mein Preis:
CHF

400.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Kaufmann / Henry Schälchli
Priska Kaufmann und Henry Schälchli | Marketing & Kommunikation