5-Tagesseminar: FS Technician for Machinery (mit TÜV Rheinland-Zertifikat)

01.12. - 05.12.2025 | 08:30 - 16:30
Schaltschrankbau

Werden Sie zum TÜV- zertifizierten Experten der funktionalen Sicherheit und lernen Sie alles rund um die CE-Kennzeichnung von Maschinen

Mit erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer das anerkannte Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) Zertifikat und werden namentlich als FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice auf der Seite der TÜV Rheinland Industrie Service GmbH gelistet (www.tuvasi.com). Das Zertifikat ist ein in der Branche international anerkannter Qualifikationsnachweis, der das für die praktische Umsetzung erforderliche Wissen zur Umsetzung der Anforderungen an die Maschinensicherheit belegt.

In den Kurskosten ist enthalten:

  • Seminarunterlagen
  • Prüfung
  • Zertifikat FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery
  • Mittagessen und Getränke

Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Ziele

Sie bekommen das Know-how für die Umsetzung der erforderlichen Aktivitäten für die funktionale Sicherheit von Maschinen und erfahren darüber hinaus, welche weiteren
Schritte vor dem Anbringen des CE-Zeichens erforderlich sind.

Inhalte

Zielgruppen

  • Maschinenbau-/Elektrokonstrukteure
  • Software-/Hardware-Entwickler
  • Projektleiter
  • Qualitätsmanager
  • FS Engineers
  • Techniker
  • Facharbeiter
  • Meister

Agenda

  • Phase 0: Risikobeurteilung der Maschine
  • Phase 1: Sicherheitsplanung
  • Phase 2: Spezifikation
  • Phase 3: Validierungsplanung
  • Phase 4: Realisierung
  • Phase 5: Verifikation
  • Phase 6: Code-Simulation
  • Phase 7: Validierung
  • Zusammenfassung der Themen
  • Beantworten von Teilnehmerfragen
  • Prüfung

Stornokonditionen - Präsenz

Bei Stornierung bis 7 Arbeitstage vor dem Anlass: kostenlos
Bei Stornierung ab 7 bis 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 50% der Seminarkosten
Bei Stornierung in der Zeit ab weniger als 3 Arbeitstage vor dem Anlass: 100% der Seminarkosten
Bei 'No-show' ohne Abmeldung: 100% der Seminarkosten

Die Teilnahmegebühr beinhaltet Seminarunterlagen und Verpflegungskosten. Eventuelle Übernachtungskosten gehen zu Lasten der Teilnehmer.

Nach Teilnahme an diesem Training erhalten Sie von Phoenix Contact ein Zertifikat als Besuchsbestätigung.

Ort: Tagelswangen, Schweiz
Datum: 01.12. - 05.12.2025
Zeit: 08:30 - 16:30
Verfügbare Plätze: 8
Mein Preis:
CHF

2,850.00

CHF
Pro Platz
Kontakt
Priska Sprecher und Henry Schälchli
Priska Sprecher und Henry Schälchli | MarKom