10 Gbit/s im Industrieumfeld Moderne Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Mit den neuen M12-Steckverbindern von Phoenix Contact profitieren Sie jetzt auch in Ihrer Anlage von Datenraten bis 10 Gbit/s. So schaffen Sie reibungslose Kommunikation im ganzen Unternehmensnetzwerk – vom Büro bis in die Maschine.

M12-Steckverbinder für 10 Gbit/s im Industrieumfeld
Geprüft für den industriellen Einsatz: CAT6A

Geprüft für den industriellen Einsatz: CAT6A

CAT6A – High-Speed für die Industrie

Mit CAT6A werden die Komponenten bezeichnet, die laut IEC alle Anforderungen erfüllen, um 10 Gbit/s im industriellen Umfeld voll umzusetzen.

Alle unsere Produkte zum 10 Gbit/s-Geräteanschluss entsprechen diesen Anforderungen.

Ihr Vorteil: Schnelle Datenübertragung und geprüfte Industrietauglichkeit.

Einbausteckverbinder

Einbausteckverbinder

M12-Einbausteckverbinder für 10 Gbit/s

Integrieren Sie 10 Gbit/s-Kommunikation passend zu Ihrer Applikation. Phoenix Contact bietet verschiedene M12-Einbausteckverbinder, mit denen Sie auch im Gerät optimal anschließen.

  • M12 mit RJ45-Anschluss, ideal auch als Schaltschrankdurchführung
  • M12 mit Lötanschluss
  • M12 mit geschirmtem Kabelanschluss
Schnell konfektioniert dank Piercecon

Schnell konfektioniert dank Piercecon

Konfektionierbare M12-Steckverbinder für 10 Gbit/s

Die M12-Steckverbinder für 10 Gbit/s von Phoenix Contact konfektionieren Sie schnell und einfach direkt vor Ort – der Piercecon-Anschluss macht‘s möglich.

Datensteckverbinder für 10 Gbit/s

Datensteckverbinder für 10 Gbit/s

Konfektionierbare RJ45-Steckverbinder für 10 Gbit/s

Die RJ45-Steckverbinder von Phoenix Contact konfektionieren Sie dank IDC-Schneidanschluss schnell und einfach direkt vor Ort.

Je nach Einsatzort wählen Sie die Steckverbinder mit Schutzart IP20 oder IP65/67.

Vorkonfektionierte Patchkabel

Vorkonfektionierte Patchkabel

Patchkabel für 10 Gbit/s

Bei Phoenix Contact finden Sie alle Kabel für Ihre 10 Gbit/s-Ethernet-Kommunikation. Fertig vorkonfektioniert für den sofortigen Anschluss oder unbehandelt zum Selbstkonfektionieren vor Ort.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Gerätesteckverbinder für 10 Gbit/s.