Zuverlässige Schnittstelle für blindes Stecken von modularen Steckverbindungen
Blindes Stecken: Andockrahmen für modulare Steckverbindungen
Der neue Andockrahmen aus der Produktfamilie HEAVYCON von Phoenix Contact bietet Ihnen eine zeitsparende Installation und Wartung von Einschubsystemen und anderen Anwendungen, in denen die Schnittstellen nicht einsehbar sind.
Voreilende Führungselemente ermöglichen das blinde und sichere Kontaktieren von Steckverbindungen. Stift- und Buchsenseite werden aufgrund der schwimmenden Lagerung der Rahmen zueinander ausgerichtet. Ein großer Vorteil ist die leichte Bestückung der Rahmen mit modularen Kontakteinsätzen. Diese erfolgt einfach mittels Rastfedern. Kombinieren Sie verschiedene Übertragungsmedien in einem Andockrahmen und schafffen Sie sich Ihre individuelle und kompakte Schnittstelle.
Unser umfangreiches Produktprogramm an modularen Kontakteinsätzen der Produktfamilie HEAVYCON stellt für jede Anwendung die passenden Einsätze zur Übertragung von Signalen, Daten, Leistung und Druckluft zur Verfügung. Die robusten Andockrahmen aus Zinkdruckguss sind fingerberührsicher und in den marktüblichen Baufgrößen B6 bis B24 mit zwei bis sechs Steckplätzen erhältlich.