Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nachhaltigkeitsprojekt

Frankreich schafft emissionsarme Mobilitätslösungen für die Zukunft

Mitarbeitende nutzen Fahrräder und ein Elektrofahrzeug und reduzieren so den CO₂-Fußabdruck.
Tesla auf einem Rastplatz

Projektziel

Die französische Tochtergesellschaft hat sich dazu entschieden, emissionsarme Mobilitätslösungen zu fördern. Deshalb hat das Unternehmen Fahrräder und ein Elektrofahrzeug angeschafft. Die Mitarbeitenden werden so aktiv motiviert, bei der Fortbewegung neu zu denken und auf Alternativen zurückzugreifen.

Meilensteine

  • Fahrräder statt Autos für kurze Strecken nutzen.
  • Umdenken anregen und ökologisch nachhaltige Art der Fortbewegung fördern.

2

Fahrräder zur Nutzung für die Mitarbeitenden

1

Elektrofahrzeug

Gleich zwei Mal klimaneutral gedacht

Um die CO₂-Emissionen zu verringern, hat die französische Tochtergesellschaft gleich zwei Angebote geschaffen: Mitarbeitende können Fahrräder für bestimmte Aspekte nutzen und ein Elektroauto ist neues Mitglied im Fuhrpark.

Mitarbeitende mit Fahrrädern vor dem Gebäude der französischen Tochtergesellschaft

Fahrräder für die Pause

Als Angebot für eine ökologisch nachhaltige Pause stehen den Mitarbeitenden zwei Fahrräder zur Verfügung, die sie einfach buchen können. Gleich, ob für die Mittagspause an der frischen Luft oder einen kurzen Einkauf dürfen die Fahrräder, sofern verfügbar, jederzeit genutzt werden.

Tesla der französischen Tochtergesellschaft von Phoenix Contact

Elektrofahrzeug für den Fuhrpark

Zugunsten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen schafft die französische Tochtergesellschaft sukzessive ihre Diesel- und Benzinfahrzeuge ab. 50 % weniger Emissionen, 50 % weniger Energiekosten – so die Fakten. Um unter Beweis zu stellen, wie effizient, professionell und alltagstauglich das Fahrzeug ist, hat die Tochtergesellschaft mit einem Tesla auch an einer Rallye teilgenommen. Um für emissionsarmes Fahren zu sensibilisieren und zu werben, soll dieses Fahrzeug insbesondere bei Kundenbesuchen zum Einsatz kommen.

Image for sustainability development goal number 13
Maßnahmen zum Klimaschutz

Klimaneutralität im Doppelpack

Die Verringerung unserer CO₂-Emissionen steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Und es ist unsere Aufgabe, unsere Mitarbeitenden bei diesem Prozess zu begleiten.

Rémi Roux, Communication Manager

Ihr Kontakt zu diesem Projekt

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Das könnte Sie auch interessieren