Überspannungsschutz für Industriegebäude Ein Produktionsausfall ist oftmals mit sehr hohen Kosten und Aufwänden verbunden. Mit einem entsprechenden Überspannungsschutz wird die Verfügbarkeit von Produktionsstätten und Anlagen erhöht. Hinzu kommt, dass ohne entsprechenden Blitz- und Überspannungsschutz viele Anlagen nicht versichert werden und keine Betriebserlaubnis bekommen. Aber was muss ich bei der Auswahl der richtigen Schutzgeräte beachten?

Rendering von einem Industriegebäude mit Blick in die einzelnen Etagen

Die Auswahl der passenden Schutzgeräte ist gar nicht so schwer. Speziell für Industrieinstallationen haben wir eine Auswahlhilfe erstellt, die Ihnen übersichtlich die passenden Schutzgeräte für die entsprechenden Installationsorte zeigt.

Weiterführende Informationen erhalten Sie in den Infopapieren. Hier beschreiben wir, was Sie bei der richtigen Auswahl der Vorsicherung von SPDs beachten müssen. Im zweiten Infopaper erfahren Sie, was unseren Kombiableiter T1+T2 special von anderen Kombiableitern unterscheidet.

Interaktive Auswahlhilfe für Industrieinstallationen

Image Map Industriegebäude: Interaktive Auswahlhilfe für Industrieinstallationen
Trafostation
Steckbarer Kombi-Blitzstromableiter mit integrierter Sicherung (TN-C-System) I+II / T1 + T2
Kombiableiter Typ 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Trafostation
Unterverteilung
Steckbarer Überspannungsableiter, (TN-S, TT-System), mit Fernmeldekontakt
Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Unterverteilung
NSHV
Steckbarer Kombi-Blitzstromableiter (TN-S, TT-System) I + II / T1 + T2
Kombiableiter Typ 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Endgerät, 3-phasig
Steckbarer Geräteschutz, mit integrierter Sicherung (TN-S, TT-System), mit Fernmeldekontakt III / T3
Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Endgerät, 3-phasig
Endgerät, 1-phasig
Überspannungsschutz für 1-phasige Stromversorgungsnetze, mit Fernmeldekontakt, III / T3
Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Endgerät, 1-phasig
Photovoltaikanlage
Blitzstrom-/ Überspannungsschutz für PV-Gleichspannungssysteme, PV I + II / PV T1 + T2
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Photovoltaikanlage
Ladesäule
Steckbarer Blitzstrom-/ Überspannungsschutz CHARX protect für Ladesäulen, mit Fernmeldekontakt, I + II / T1 + T2
Blitzstrom- /Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Ladesäule
Ethernet inkl. PoE
Überspannungsschutz, Class EA (CAT.6A), für Ethernet (bis 10 GBit/s), für PoE+ (60 V)
Überspannungsschutzgerät - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet inkl. PoE
Digitale Signale
Überspannungsschutz für zwei Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, mit Push-in-Anschluss und Statusanzeige
Überspannungsschutzgerät - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitale Signale
Analogsignale, 0/4...20 mA, 0...10 V
Schutz für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, HART-fähig, mit Push-in-Anschluss und Statusanzeige
Überspannungsschutzgerät - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analogsignale, 0/4...20 mA, 0...10 V
2-, 3- und 4-Leiter Temperaturmessung (z. B. Pt 100)
Schutz für einen bis zu 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, ohne Längswiderstände, mit Push-in-Anschluss und Statusanzeige
Überspannungsschutzgerät - TTC-6P-4-24DC-PT-I
2-, 3- und 4-Leiter Temperaturmessung  (z. B. Pt 100)