Flexibler Lichtleiter, passiv, flexibel, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 50 mm, ESD-Schutz: <12 kV
Zubehör und HMI-Komponenten für Elektronikgehäuse
Durch die Tragschienenadapter UTA werden Geräte wie Stromversorgungen oder Sensor-/Aktor-Boxen auf Normtragschienen gerastet. Die korrosionsgeschützte Metallausführung gewährleistet eine lange Lebensdauer und gibt sicheren Halt auch unter extremen Belastungen. Tragschienenadapter bilden das zuverlässige Fundament für eine professionelle Geräteintegration im Schaltschrank.
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 4, (1 Reihe, 4 Spalten), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <12 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 8, (2 Reihen, 4 Spalten), Rastermaß: 5,08 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Einzellichtleiter, passiv, starr, Senkkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Länge: 45 mm, ESD-Schutz: <4 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Folientastatur für ICS25x122, selbstklebend, Silberleittechnik, 4 Tasten, 2 Farben, 5-polige Anschlussfahne, Rastermaß: 1,0 mm, Klarsichtfenster für 0,96" TFT-Display
Folientastatur selbstklebend, Silberleittechnik, 12 Tasten hochgeprägt, 3 Farben, Anschlusskabel: 100,5 mm, mit Crimp-Buchse female Rastermaß: 2,54 mm, Einsatztemperatur: -20 °C ... 70 °C
Signalleuchte mit Flachstecker, aktiv, starr, Zylinderkopf, Abstrahlfläche: planar, Anzahl der Anzeigen: 1, (1 Reihe, 1 Spalte), Durchmesser: 12,5 mm
Mehrfachlichtleiter mit Überstrahlungsschutz, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 20, (2 Reihen, 10 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Flexibler Lichtleiter, transparent 3 mm aus PUR mit 6 mm Linse aus PMMA glasklar und LED-Gehäuse 6 x 6 mm aus PC schwarz, UL 94 HB, Länge: 150 mm unmontiert, für SMD TOPLEDs
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, Linsenkopf, Abstrahlfläche: sphärisch, Anzahl der Anzeigen: 8, (1 Reihe, 8 Spalten), Rastermaß: 2,54 mm, ESD-Schutz: <8 kV, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
Ihre Vorteile
- Optimale Ausstattung und Ergänzung für Ihre Elektronikgehäuse
- Maßgeschneiderte Systemlösungen, u. a. durch Farbvarianten und unterschiedliche Abmessungen
- Kombinationen von Displays und Folientastaturen sind möglich
Neuheiten der Geräteanschlusstechnik
Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.
Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.
Vielfältiges Zubehör für hohe Funktionalität
Tragschienenadapter
Tragschienenadapter
Um Geräte ohne genormten Befestigungsfuß, Transformatoren oder voluminöse Elemente sicher auf der Tragschiene zu installieren, sind Tragschienenadapter die richtige Lösung.
- Tragschienenadapter aus Zinkdruckguss
- Maximale Flexibilität bei der Positionierung Ihrer Geräte dank der Montagebohrungen
- Platz sparen mit passgenauen Adaptern in verschiedenen Baubreiten und Längen
Displays
Displays
Displays für Elektronikgehäuse erlauben funktionsgerechte Anzeigelösungen in Bildschirmdiagonalen von 2,4 bis 15 Zoll. Sie sind bei mobilen wie bei stationären Elektronikgehäuseanwendungen einsetzbar.
- Kontrastreiche LCD-Displays sowie TFT-Farb-Displays
- Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
- Einsetzbar in Temperaturbereichen von -20 bis 70 °C
- Touchdisplays auf Anfrage erhältlich
- Display-Träger in verschiedenen Farben erhältlich
Folientastaturen
Folientastaturen
Immer mehr Elektronikgehäuse enthalten Folientastaturen. Unser Portfolio lässt sich in Elektronikgehäuse von Phoenix Contact leicht integrieren.
- Einfache und zeitsparende Integration in Elektronikgehäuse
- Verschiedene Größen und Farben für individuelle Geräte-Designs
- Kundenspezifische Layouts auf Anfrage
Lichtleiter
Lichtleiter
Mehr Platz für das Wesentliche: Lichtleiter ermöglichen die platzsparende Umsetzung von Statusanzeigen für Elektronikgehäuse.
- Einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen
- Horizontale und vertikale Ausführungen für runde oder rechteckige Statusanzeigen
- Leichte Montage auf die Leiterplatte mit Einpresszapfen
- Hohe Flexibilität dank Ausführungen von ein- bis 40-fachen Anzeigen
- Dank Lichtleiter sind zusätzliche Leiterplatten für die Leuchtdioden nicht erforderlich
Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz
Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.