TMC 7 B3 80 48 CA - Verdrahtungsbrücke
1025400

Sammelschiene für TMC 73...-Leistungsschalter (zweiphasig) mit Hilfsschalter. 17,8 mm Rastermaß, bis zu 48 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 1077-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte