TMC 7 B2 80 56 C
-
Verdrahtungsbrücke
1022236
Sammelschiene für TMC 72...-Leistungsschalter (zweiphasig), 17,8 mm Rastermaß, bis zu 56 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 1077-Zulassung.