TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät
1635592

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für drei Signaladern. Für HF-Anwendungen. Schutzschaltung ausschließlich mit Gasableitern. Zum Einsatz in Zweidraht-Ethernet-Systemen mit Kabelschirm bis 10 Mbit/s (SPE). EX e-Zulassung für Zone 2. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Erfüllung der APL-Anwendungsspezifikation dank optimierter Schutzschaltung
Einfache Integration der Schirmung dank dritter Klemmebene am Produkt
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker