TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P - Überspannungsschutzstecker
1635590

Überspannungsschutzstecker mit integrierter Statusanzeige am Modul für drei bzw. vier Signaladern. Schutzschaltung ausschließlich mit Gasableitern. Nennspannung: 24 V DC. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker