VAL-MB-T2-750DC-2+V-R - Überspannungsableiter Typ 2
1376160

Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für geerdete, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 800 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Betrieb von Gleichspannungs-Versorgungssystemen dank zuverlässigem Schutz vor Überspannungen
Für den Einsatz in geerdeten, unipolaren DC-Versorgungssystemen
Vielfältig nutzbar durch eine maximale Einsatzhöhe bis 6000 m (üNN)
Platzsparend in der Installation durch kompakte Bauform
Bestens informiert mit mechanisch-optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt