VAL-CP-3C-350 VF
-
Überspannungsableiter Typ 2
2859534
Leckstromfreier steckbarer Typ 2 - Ableiter (Überspannungsableiter) für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit N und PE in einem gemeinsamen Leiter (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsableiter |
IEC-Prüfklasse | II |
T2 | |
EN Type | T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-C |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Polzahl | 3 |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Nennspannung UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
415 V AC (L-L) | |
Anzeige / Fernmeldung | |
Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
Schaltfunktion | Wechsler |
Betriebsspannung maximal Umax AC | 250 V AC |
Betriebsspannung maximal Umax DC | 125 V DC |
Betriebsstrom maximal Imax | 1 A AC (induktiv) |
1 A AC (ohmsch) | |
30 mA DC (induktiv) | |
200 mA DC (ohmsch) | |
Schaltleistung minimal zulässig | 0,12 VA (12 V, 10 mA) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment min | 4,5 Nm |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 25 mm² |
Defektfernmeldekontakt | |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M2 |
Anzugsdrehmoment min | 0,25 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 0,14 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 37,25 mm |
Höhe | 98,5 mm |
Tiefe | 70 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT |
Wirkungsrichtung | 3L-N/PE |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-PEN) | 350 V AC |
Nennlaststrom IL | 40 A (40 A ... 63 A) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA (Schutzleiterstrom IPE) |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 0,35 mW |
Leistungsaufnahme ohne Last Pc | ≤ 0,35 mW |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (L-PEN) | 10 kA (1 Kanal) |
30 kA (alle Kanäle) | |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs (L-PEN) | 60 kA (alle Kanäle) |
Schutzpegel Up (L-PEN) | ≤ 1,5 kV |
Ansprechzeit tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 40 A |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 125 A (gL/gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11 | |
UL 1449 | |
IEEE C62.1 | |
IEEE C62.34 | |
IEEE C62.45 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
Hinweis | 1998 |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-11 |
Hinweis | 2002 |
Normen/Bestimmungen | UL 1449 |
Normen/Bestimmungen | IEEE C62.1/C62.34/C62.45 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2859534 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | CL1311 |
GTIN | 4017918980559 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 308 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 308 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien