Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilsteckverbinder
Mit Ventilsteckverbindern steuern Sie zuverlässig elektronisch regelbare Ventile an. Würfelstecker sind häufig durch Temperatur- und mechanische Einflüsse oder Kontakt mit Ölen und Fetten stark gefordert. Unser Produktprogramm ist für diese harten Einsatzbedingungen bestens geeignet. Die robuste Bauweise und feste Installation bietet eine sichere Signalübertragung.
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M20 x 1,5, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker C (8 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M12, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker BI (11 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, 5-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs
Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker AD (Druckschalter), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker CI (9,4 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M12, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Ihre Vorteile
- Sichere Signalübertragung dank fester Installation mit Schraubverriegelung
- Zuverlässig bei mechanischer Belastung wie Schock und Vibration
- Sicherer Schutz vor Staub und Spritzwasser dank Schutzarten IP65
- Beständig gegen Öle und Fette
Zuverlässige Ventilansteuerung
Unsere Ventilstecker erhalten Sie in fünf Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD). Der Einsatzbereich erstreckt sich von 24 bis 230 V AC/DC. Für eine einfache Erkennung im Fehlerfall gibt es unsere Ventilsteckverbinder mit gut sichtbarer LED in allen Einbaulagen. Die sichere Signalübertragung und Ansteuerung Ihrer elektronisch regelbaren Ventile wird durch die robuste Bauweise und feste Installation mit Schraubanschluss gewährleistet.