PI-EX-RPSS
-
Speisetrennverstärker
2865243
Ex i Analog Eingang: Speisetrennverstärker, HART-Transparent. Speist im Ex-Bereich installierte eigensichere 2-Leiter-Messumformer und überträgt das 4 mA ... 20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege-Trennung (Eingang / Ausgang / Versorgung).
Produktdetails
Produkttyp | Trennverstärker |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
< 0,9 W (24 V DC / 20 mA) | |
Sprungantwort (10-90%) | < 600 µs (bei Sprung 4 mA ... 20 mA) |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | < 0,1 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | < 0,05 % (vom Endwert) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 60 mA (bei 24 V DC) |
Verlustleistung | < 1,1 W (bei 24 V DC / 20 mA) |
Signal: Strom | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Transmitterspeisespannung | > 16 V (bei 20 mA) |
> 15,3 V (bei 22,5 mA) |
Signal: Strom | |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (aktiv) |
4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 14 V ... 26 V) | |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 600 Ω (bei 20 mA) |
< 525 Ω (bei 22,5 mA) | |
Ausgangswelligkeit | < 20 mVeff |
Ausgangsverhalten im Fehlerfall | 0 mA (Leitungsbruch im Eingang) |
≥ 24 mA (Leitungskurzschluss im Eingang) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 25,2 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 590 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4 mH / 820 nF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 2 mH / 107 nF |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART-transparent |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 79 mm |
Tiefe | 118,4 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Artikelnummer | 2865243 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK1XXX |
GTIN | 4046356164290 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97,3 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien