TT-PI-EX-TB
-
Überspannungsschutzgerät
2858386
Eigensichere Grundklemme mit Trennstecker, Prüfabgriffen und Überspannungsschutz, zur Montage auf NS 35/7,5
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Bauform | PI-Grundklemme |
| Polzahl | 2 |
| Aderpaare pro Modul | 1 |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
| Maximale innere Kapazität Ci | 3 nF |
| Max. innere Induktivität Li | 1 µH |
| Maximaler Eingangsstrom Ii | 250 mA |
| max. Eingangsspannung Ui | 30 V |
| Maximale innere Zeitkonstante t (Ri/Li) | 0,1 µs |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,35 mm |
| Höhe | 144,7 mm |
| Tiefe | 84,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Gehäuse | PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Höchste Dauerspannung UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Höchste Dauerspannung UC (Ader-Ader) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Nennstrom IN | 250 mA (40 °C) |
| Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 4 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 5 kA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 5 kA |
| Summenstoßstrom (8/20) µs | 10 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 5 kA |
| Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 5 kA |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 100 A |
| Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Erde) | 100 A |
| Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 1 kA |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | 1,85 kV |
| Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 45 V |
| Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 45 V |
| Restspannung bei Ian (10/1000) µs (Ader-Ader) | ≤ 45 V |
| Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
| Ansprechzeit tA (Ader-Signalmasse) | ≤ 100 ns |
| Einfügungsdämpfung aE, sym. | 0,8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 0,3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 7 MHz |
| Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 2 MHz |
| Widerstand pro Pfad | 4,7 Ω ±10 % |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| Normen Spezifikation Informationstechnik | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
| Hinweis | 2000 |
| Normen/Bestimmungen | EN 50020 |
| Hinweis | 1994 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 2858386 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | CL2242 |
| GTIN | 4017918914011 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 106,56 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,73 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Hinweis: Die Verwendung einiger der unten aufgeführten Zubehörteile kann dieses Produkt einschränken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackbandmatte flach 0803618
-
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - Zackband 0800284
-
FBST 500-PLC RD - Endlossteckbrücke 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Endlossteckbrücke 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Endlossteckbrücke 2966838
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien