Planungs- und Markierungs-Software - Prozessinnovationen für den Schaltschrankbau

Planungs- und Markierungs-Software - Prozessinnovationen für den Schaltschrankbau

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete ist die innovative Lösung für die einfache Planung Ihrer Klemmenleiste und die unkomplizierte Erstellung der dazugehörigen Markierungen. Erleben Sie die perfekte digitale Vernetzung aller Prozessschritte des Schaltschrankbaus angefangen bei der CAE-Projektierung bis hin zur Montage des Produkts.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Intuitive Software-Bedienung, klar und komfortabel durch anpassbare Benutzeroberfläche
  • Perfekte Integration durch optimierte Schnittstellen zu allen gängigen ECAD-Systemen
  • Bestellung in Echtzeit, schnell und unkompliziert durch direkte Anbindung an den Webshop
  • Durchgängige Prozessunterstützung von der Planung bis zur fertig bestückten Tragschiene
Video: Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete
Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete MovingImage

PROJECT complete Intuitiv, intelligent, individuell

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete unterstützt den Schaltschrankbau in allen Phasen der Klemmenleistenprojektierung. Von der Übernahme der Daten aus der Elektroplanung bis zur Lieferung Ihres fertigen Produkts bietet die Software eine individuelle und komfortable Prozessbegleitung.

Erleben Sie die perfekte digitale Vernetzung aller Prozessschritte angefangen bei der CAE-Projektierung bis hin zur Montage des fertigen Produkts.

Screenshots zur Elektroplanung und zur Software PROJECT complete

Perfekte CAE-Integration

PROJECT complete verfügt über optimierte Schnittstellen zu allen gängigen ECAD-Systemen. Per Mausklick übernimmt die Software die Daten aus der Elektroplanung und baut die entsprechende Klemmenleiste automatisch auf.

Effiziente Planung mit PROJECT complete planning

Intuitive Software-Bedienung und Bestellung in Echtzeit

PROJECT complete bietet Ihnen eine Benutzeroberfläche mit konfigurierbarer Suche und dynamischen Taskleisten. Intelligente Funktionen automatisieren viele Planungsschritte und sorgen für erhebliche Zeitersparnis im Schaltschrankbau.

Zusätzlich löst PROJECT complete die Bestellung Ihrer Projekte direkt aus. Stücklisten werden online an den Phoenix Contact-Webshop übertragen. Sie erhalten umgehend eine Preiskalkulation und eine Information über die Verfügbarkeit der Produkte.
Der digitale Bestellprozess ist derzeit nur in ausgewählten Ländern verfügbar.

Effiziente Kennzeichnung mit PROJECT complete marking

Einfach kennzeichnen

Mit PROJECT complete marking erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – trotz unterschiedlicher Markierungsmaterialien.

In der Software sind die beschreibbaren Bereiche gekennzeichnet. Auf dem Bildschirm erhalten Sie eine realistische Ansicht des fertig bedruckten Schildchens. Zusätzlich ist die Handhabung sehr einfach: Vorhandene Beschriftungsdaten werden aus ECAD-Systemen, Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen importiert. Mit einem Template-Designer erstellen Sie einfach Ihre eigenen Schilder. PROJECT complete steuert alle Markierungssysteme von Phoenix Contact kompatibel an und ermöglicht einen durchgängigen Datenfluss von der Planung bis zur vollständig gekennzeichneten Klemmenleiste.

Weiterführende Informationen
Planungs- und Markierungs-Software
Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess des Schaltschrankbaus. Das Programm bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ermöglicht die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten. Weiterführende Informationen zu den Funktionen und der Anwendung von PROJECT complete finden Sie in unserer Broschüre.
Zur Broschüre
Broschüre
Laptop geöffnet mit der Software PROJECT complete

Video-Tutorials auf YouTube Schritt für Schritt erklärt

Entdecken Sie unsere Video-Tutorials zu PROJECT complete, die den praktischen Umgang mit der Planungs- und Markierungs-Software erklären.
Nutzen Sie diese Tutorials als schnelle Starthilfe und lernen Sie Schritt für Schritt die vielfältigen Funktionen der Software kennen.