PI-EX-RPSS-I/I
-
Signaltrenner
2835011
Ex i Analog Eingang: Speisetrennverstärker, HART. Speist im Ex-Bereich installierte eigensichere 2- oder 3-Leiter-Messumformer und überträgt das 4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Galvanische 3-Wege Trennung (Eingang/Ausgang/Versorgung).
Produktdetails
Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
Produkttyp | Trennverstärker |
Anwendung | Analog IN |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Sprungantwort (10-90%) | < 40 µs |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,005 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,05 % (vom Endwert (bei 20 °C)) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 35 V DC |
Stromaufnahme maximal | 75 mA (bei 24 V) |
Verlustleistung | max. 1,3 W (bei 24 V) |
Signal | |
Beschreibung des Eingangs | Stromeingang, eigensicher |
Verwendbare Eingangsquellen | 2-Leiter-Messumformer 4...20 mA |
3-Leiter-Messumformer 4...20 mA | |
aktive, feldseitig gespeiste 0/4...20 mA-Signale | |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Transmitterspeisespannung | 16,5 V (bei 20 mA) |
Transmitterspeisestrom | ≤ 24 mA |
Signal | |
Beschreibung des Ausgangs | Stromausgang |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Ausgangsstrom bei Kurzschluss | ca. 40 mA (Strombegrenzung) |
Ausgangsstrom bei Drahtbruch | 0 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
Ausgangswiderstand | > 2 MΩ |
Ausgangswelligkeit (Strom) | < 40 µASS (bei 600 Ω) |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 28 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 93 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 650 W |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
Datenkommunikation (Bypass) | |
HART-Funktion | ja |
Unterstützte Protokolle | HART, Honeywell DE, Foxboro (weitere auf Anfrage) |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 145 mm |
Tiefe | 147 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | max. -20 °C ... 60 °C (siehe Datenblatt) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) GD [EEx ia] IIC |
Artikelnummer | 2835011 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK1XXX |
Katalogseite | Seite 370 (IF-2007) |
GTIN | 4017918148027 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 100,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,5 g |
Ursprungsland | GB |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien