PI-EX-NAM/TO-P
-
Signaltrenner
2865117
Ex i Binär Eingang: NAMUR-Trennschaltverstärker. Zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern im Ex-Bereich. Die Signale werden in den sicheren Bereich übertragen. Transistorausgang (passiv), Leitungsfehlererkennung. Galvanische 3-Wege Trennung.
Produktdetails
Bestellhinweis: | Das Elektronikmodul wird in eine Grundklemme gesteckt. |
Produkttyp | Trennschaltverstärker |
Anwendung | Digital IN |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020 / EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020 / EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | 25 mA |
Leistungsaufnahme | max. 0,6 W (24 V) |
Signal: NAMUR | |
Beschreibung des Eingangs | eigensicher |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Verwendbare Eingangsquellen | NAMUR-Näherungsinitiatoren (IEC/EN 60947-5-6) |
potenzialfreie Schaltkontakte | |
widerstandsbeschaltete Schaltkontakte | |
Schaltschwelle "0"-Signal Strom | < 1,2 mA (sperrend) |
Schaltschwelle "1"-Signal Strom | > 2,1 mA (leitend) |
Leitungsfehlererkennung | < 0,05 mA (Leitungsbruch) |
100 Ω ... 360 Ω (Kurzschluss) | |
ein-/ausschaltbar über Schalter | |
Leerlaufspannung | 8,2 V DC ±10 % |
Schalten: Transistor | |
Konfigurierbar/Programmierbar | invertierbar über Schiebeschalter |
Dauerlaststrom | 100 mA (kurzschlussfest) |
Hilfsspannung | 10 V DC ... 30 V DC |
Signal | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltverhalten | invertierbar über Schiebeschalter |
Schaltfrequenz | max. 2 kHz (DC) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. Ausgangsspannung Uo | 10,6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 33 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 86 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC |
IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 230 mH / 72 µF |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 110 mH / 16,2 µF |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 30 mH / 2,3 µF |
Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
LED gelb (Statusanzeige) | |
LED rot (Leitungsfehler) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,4 mm |
Höhe | 79 mm |
Tiefe | 118,4 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | max. -20 °C ... 60 °C (siehe Datenblatt) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Zertifikat | PxCIF07ATEX2835341X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | beantragt |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
EAC Ex | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
Zertifikat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | NAMUR-Empfehlung NE 21 |
Artikelnummer | 2865117 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK1XXX |
Katalogseite | Seite 460 (IF-2009) |
GTIN | 4017918961541 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 98,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 98,4 g |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ba2c7817-db13-4526-ae37-67fac4e00962 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien