SACB-8/16-L-SC
-
Verteilerbox
1680584
Verteilerbox, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank robustem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort