Das CGS Kabelführungssystem erleichtert Ihre Konstruktion, da es sich im Gegensatz zu den Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden lässt. Kabellängen sind dadurch vordefiniert und ebenfalls planbar. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet.
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm