Das CGS Kabelführungssystem erleichtert Ihre Konstruktion, da es sich im Gegensatz zu den Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden lässt. Kabellängen sind dadurch vordefiniert und ebenfalls planbar. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet.
Schutzschlauch, Material: PVC, Wendel: PVC ummantelter Federstahl, UV-beständig: nein, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: grau, Innendurchmesser: 38 mm, Gesamtlänge: 10 m