Das CGS Kabelführungssystem erleichtert Ihre Konstruktion, da es sich im Gegensatz zu den Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden lässt. Kabellängen sind dadurch vordefiniert und ebenfalls planbar. Die schnelle und einfache Montage wird durch integrierte Flansche mit Zugentlastung gewährleistet.
Schutzschlauch, Material: Edelstahl 1.4301 / AISI 304, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 40 mm, Gesamtlänge: 10 m