RC-07S1N8AH000 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1594771

M23, Gerätesteckverbinder Hinterwand, Serie: RC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 7, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, Wandstärke min.: 0,8 mm, Wandstärke max.: 6,5 mm, Kodierung: N

Produktdetails






Kompatible Produkte