RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG
-
Relaismodul
1732905
Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel mit Status-LED, Freilaufdiode und Haltebügel, Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß DIN EN 61810-3, Kontaktausführung: 4 Schließer und 2 Öffner, Eingangsspannung: 24 V DC
Produktdetails
| Produktfamilie | RIFLINE complete |
| Anwendung | Zwangsgeführte Kontakte |
| Betriebsart | 100 % ED |
| Lebensdauer mechanisch | ca. 107 Schaltspiele |
| B10d | 810000 Zyklen (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO) |
| 170000 Zyklen (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO) | |
| 318000 Zyklen (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO) | |
| 208000 Zyklen (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO) | |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Isolierung | Basisisolierung |
| Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Spule und Kontaktkreis | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Datenpflegestand | |
| Datum letzte Datenpflege | 18.09.2025 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,56 W |
| Prüfspannung (Wicklung/Kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., Wicklung/Kontakt) |
| Prüfspannung (offener Kontakt) | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min., offener Kontakt) |
| Prüfspannung () | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min, zwischen den Kontakten: 11-12 nach 13-14) |
| Prüfspannung () | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., zwischen den Kontakten: allen anderen) |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC (Eingang / Ausgang) |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV (Eingang / Ausgang) |
| Kurzschlussschutzeinrichtung | |
| Strom | 6 A (RT28-32) |
| Spannung | 250 V (SCPD) |
| Kurzschlussstrom | 1 kA (bedingter Kurzschlussstrom) |
| Erregerseite | |
| Betriebsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | siehe Derating-Diagramm |
| Schaltverhalten des Antriebs | monostabil |
| Antrieb (Polung) | gepolt |
| Typischer Eingangsstrom bei UN | 21 mA |
| Eingangsverlustleistung bei UN | 0,5 W |
| Ansprechzeit typisch | ≤ 20 ms |
| Rückfallzeit typisch | ≤ 20 ms |
| Spulenspannung | 24 V DC |
| Schutzbeschaltung | Freilaufdiode |
| Statusanzeige | LED (gelb) |
| Schalten | |
| Kontaktausführung | 4 Schließerkontakte, 2 Öffnerkontakte |
| Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO, hartvergoldet |
| Schaltspannung maximal | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Schaltspannung minimal | 10 V DC (5 mA) |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Einschaltstrom maximal | 35 A (20 ms) |
| Schaltstrom minimal | 5 mA (10 V DC) |
| Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 144 W (24 V DC) |
| 180 W (30 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| Zwangsgeführte Kontakte gemäß EN 61810-3 | Typ A |
| Gebrauchskategorie CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 2 A/240 V (Schließer) |
| DC13, 2 A/24 V (Schließer) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse, zwei Leiter an Doppelklemme) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 16 (starr) |
| 24 ... 16 (flexibel) |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 113 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Relaissockel) | IP20 (Relaissockel) |
| Schutzart (Relais) | RT II (Relais) |
| Schutzart (Einbauort) | IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Alle Angaben nach Norm | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61810-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1732905 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Rabattgruppe | H10 |
| Produktschlüssel | DK652R |
| GTIN | 4067923290761 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 87 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 87 g |
| Zolltarifnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien