Steckbare COMBI-Klemmen

Steckbare Klemmen

Die steckbaren Reihenklemmen COMBI sind eine spezielle Form von Hybridklemmen. Die Klemmen besitzen eine standardisierte Steckzone auf der einen und eine Push-in-, Schraub-, Zugfeder- oder Schnellanschlusstechnik auf der anderen Seite. Das Kontaktsystem hält besonders extremen Vibrationsansprüchen stand. Mit den steckbaren Reihenklemmen arbeiten Sie besonders zeitsparend bei der Signal- und Leistungsverdrahtung.

Go to Product Detail Page for item 3040287
SP 2,5/ 4 - Stecker
SP 2,5/ 4 - Stecker
3040287

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,08 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 1071716
LP 2,5/ 5 - Stecker
LP 2,5/ 5 - Stecker
1071716

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 5, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2- 4 mm2, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3212010
PP-H 4/ 1 - Stecker
PP-H 4/ 1 - Stecker
3212010

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3212714
PP-H 1,5/S/1-R - Stecker
PP-H 1,5/S/1-R - Stecker
3212714

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Farbe: grau

Go to Product Detail Page for item 3209976
PP-H 2,5/12 - Stecker
PP-H 2,5/12 - Stecker
3209976

Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: grau

Bedienung der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet-Bildschirm

Effizient planen mit clipx ENGINEER

Engineering-Software für den Schaltschrankbau

Die Engineering-Software clipx ENGINEER ermöglicht, effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen – an jedem Arbeitsort. Beschleunigen Sie Ihre Planung mit intelligenten Schnittstellen zu Ihrem ECAD-Programm und zu Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren.

Ihre Vorteile

  • Freie Wahl der Anschlusstechnik durch einheitlich gestaltete COMBI-Steckzone
  • Nennstrom von 41 A und eine Nennspannung von 1.000 V realisierbar durch leistungsstarken Steckkontakt
  • Hohe Sicherheit, dank der fingerberührsicheren Ausführung
  • Schutz gegen Fehlstecken durch individuelle Kodiermöglichkeiten
  • Volle Flexibilität durch selbstkonfektionierbare Stecker

Neuheiten

Steckbare Reihenklemmen mit Push-X-Technologie auf einer Tragschiene

Steckbare Reihenklemmen mit Push-X

Einfach gesteckt mit COMBI und Push-X

Die steckbaren Reihenklemmen mit COMBI-Steckzone und Push-X-Anschluss revolutionieren die Verdrahtung. Erhöhen Sie die Effizienz durch eine mühelose Verdrahtung im Schaltschrank durch den Push-X-Anschluss und verbinden Sie die Feldebene mit vorkonfektionierten COMBI-Steckern.

Hauptmerkmale

  • Anschlusstechnologie 1: Push-X-Anschluss
  • Anschlusstechnologie 2: COMBI-Steckzone
  • Nennquerschnitt: 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitte: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (umgerechnet nach IEC)
  • Strom: 24 A
  • Spannung: 800 V

Ihre Vorteile

  • Hoher Bedienkomfort für alle Leiterarten dank der kraft- und werkzeuglosen Direktstecktechnik
  • Besonders schneller Anschluss von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse
  • Intuitiver Anschluss durch optische und haptische Rückmeldung der Klemmstelle
  • Schnelles Lösen der Leiter dank der Arretierung in der Klemmstelle
  • Volle Flexibilität durch konfigurierbare und Standard-COMBI-Stecker mit bis zu 15 Polen

Steckbare Reihenklemmen COMBI

Das Stecksystem COMBI ermöglicht einen zeitsparenden und modularen Aufbau Ihrer Applikation. Das wesentliche Kennzeichen ist die einheitlich gestaltete Steckzone, die mindestens auf einer Seite der Grundklemmen vorhanden ist. Die COMBI-Stecker sind mit Hebel-Push-in-, Push-in-, Zugfeder-, Schnellanschluss- und Schraubanschlusstechnik erhältlich. Mit den Nenndaten bis 41 A und 1.000 V lässt sich das Stecksystem für die Signal- und Leistungsverdrahtung nutzen. Dabei hält das System besonders hohen Vibrationsansprüchen stand. Sowohl die Klemmen als auch die Stecker sind fingerberührsicher ausgeführt.

Verkabelungsmöglichkeiten Mit dem Stecksystem COMBI

Vom Schaltschrank bis zur kompletten Anlage sind steckbare Lösungen aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken. Hier bietet das Stecksystem COMBI dem Anwendenden unbegrenzte Flexibilität. Von der Einspeisung des Schaltschranks zur Versorgung der Leistungs- und Steuerkomponenten bis hin zur schnellen Installation dezentraler Anlagenteile, das Stecksystem COMBI sorgt stets für die perfekte Lösung. Die Vorteile dieses Systems sind vielfältig. Steckbare Komponenten innerhalb des Schaltschranks lassen sich schnell und einfach installieren aber auch deinstallieren. Das Stecksystem lässt sich zudem mit dem Kabeleinführungssystem CES kombinieren.

Steckbares Reihenklemmensystem COMBI

Steckbares Reihenklemmensystem COMBI

Steckbare Reihenklemmen

Vom Schaltkasten bis zur kompletten Anlage, die steckbaren Lösungen sind aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken. Die steckbare Anschlusstechnologie ist in verschiedenen Klemmenvarianten verbaut. Hierzu gehören u. a. Durchgangsklemmen, Schutzleiterklemmen, Mehrleiterklemmen, Mehrstockklemmen, Miniklemmen sowie Messwandler-Trennklemmen. Die Reihenklemmen mit steckbarem Anschluss sind Teil des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete und verfügen daher über standardisiertes Brücken-, Prüf- und Markierungszubehör.

Steckbare Reihenklemmen mit verschiedenen COMBI-Steckern

Steckbare Reihenklemmen mit COMBI-Steckern

COMBI-Stecker

Die COMBI-Stecker bieten Ihnen maximale Flexibilität und Effizienz. Mit bis zu 15 Polen und verschiedenen Anschlusstechnologien wie Crimp-, Hebel-Push-in-, Push-in-, Schraub- und Zugfederanschluss sind sie perfekt für jede Anwendung geeignet. In Kombination mit den steckbaren COMBI-Klemmen ermöglichen die Stecker einheitliche als auch unterschiedliche Anschlusstechnologien innerhalb einer Klemme zu wählen.

Des Weiteren sind selbstkonfektionierbare Varianten erhältlich, die Sie mit einem Konfigurator ganz einfach zusammenstellen.

Konfigurator für COMBI-Stecker, -Kupplungen und -Wanddurchführungen

Konfigurator für COMBI-Stecker, -Kupplungen und -Wanddurchführungen

Konfigurator für COMBI-Stecker, -Kupplungen und -Wanddurchführungen

Nutzen Sie unseren Konfigurator und stellen Sie sich Ihre individuelle Lösung zusammen. Mit dem Konfigurator lassen sich individuelle Lösungen aus den unterschiedlichen COMBI-Steckern, -Kupplungen und -Wanddurchführungen einfach und intuitiv zusammenstellen.
Außerdem ermöglicht Ihnen der Konfigurator die Integration von passendem Zubehör, z. B. Zugentlastungen, Verrastungen oder Beschriftungsmaterial.

Steckbare Klemmen mit COMBI-Steckern und dessen Zubehör

Zubehör für das steckbare System COMBI

Zubehör für das steckbare System COMBI

Damit die verschiedenen Stecker optimal in der jeweiligen Lösung integriert werden können, gibt es neben dem standardisierten CLIPLINE complete-Zubehör auch optionales Zubehör für das COMBI-System. Hierzu gehören die folgenden Zubehörartikel:

  • Verrastungen für eine vibrationssichere Verbindung
  • Zugentlastungen für die Leiter
  • Kabelgehäuse und Knickschutztüllen gegen das Abknicken von Leitern

Die Zubehörartikel lassen sich teilweise kombinieren.

Fliegende Kupplung mit Push-in-Anschluss

Fliegende Kupplung mit Push-in-Anschluss

Fliegende Kupplungen

Die fliegenden Kupplungen (PPC...) ermöglichen eine einfache Verlängerung von Leitungen sowie die einfache Umsetzung von Wanddurchführungen. Des Weiteren lassen sich die Kupplungen durch den integrierten Duo-Fuß sowohl auf NS 15- als auch NS 35-Tragschienen montieren. Die Kupplungen sind sowohl als einzelnes Produkt und als modulare Variante erhältlich. Die modularen Varianten lassen sich, wie auch die COMBI-Stecker, mit verschiedenen Einzelscheiben modular zusammenbauen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die modularen Kupplungen nicht aus L-, M- und R-Steckern bestehen, sondern lediglich aus der gewünschten Anzahl an L-Steckern und einem Abschlussdeckel.

Wanddurchführung COMBI

Wanddurchführung

Wanddurchführungen

Mit einfachem Anrasten der Wanddurchführung SSL an die Standardkupplung lassen sich effizient Wanddurchgänge realisieren. Die Wanddurchführung wird in den Ausschnitt eingeschoben und automatisch verrastet. Mit den Wanddurchführungen lassen sich die fliegenden Kupplungen SC 2,5 und SC 4 in Wandausschnitten sicher befestigen. Die Wanddurchführungen sind für Blechstärken von 0,8 bis 3 mm nutzbar. Auch die Wanddurchführungen lassen sich, wie die COMBI-Stecker, mit verschiedenen Einzelscheiben modular zusammenbauen.

COMBI-Grundleiste befestigt auf einer Leiterplatte

COMBI-Grundleiste

COMBI-Grundleiste für die Leiterplatte

Mit der COMBI-Grundleiste steht ein anreihbarer Leiterplattenanschluss zur Verfügung. Steckbare Lösungen werden so mit dem gleichen Stecker realisiert, durchgängig von der Tragschiene bis zum Gerät.

Dreidimensionale Signalverteiler

Dreidimensionale Signalverteiler

Dreidimensionale Signalverteiler

Mit den Vierstockklemmen PT 2,5-4 L rangieren Sie Signale in Ihren Steuerungen und Anlagenteilen auf engem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste und der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren, vierpoligen Stecker lassen sich kompakte, dreidimensionale Signalverteiler aufbauen.

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Produktbroschüre zum Thema Reihenklemmen

Downloads

Broschüren zu den Reihenklemmen
Sie möchten Informationsmaterial zu unseren steckbaren Reihenklemmen erhalten? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre zum Thema Reihenklemmen.