Die Standardsteckbrücken FBS dienen zur einfachen Potenzialverteilung zwischen Reihenklemmen mit gleichem Nennquerschnitt. Die Steckbrücken erhalten Sie mit bis zu 50 Kontaktzungen, was Ihnen ermöglicht bis zu 50 Potenziale miteinander zu verbinden. Sollten Sie kürzere Steckbrücken benötigen, können Sie sich entweder für kürzere Steckbrücken entscheiden oder Sie kürzen die Steckbrücken einfach mit einem Schneidwerkzeug (CUTFOX 18). Für überspringende Brücken lassen sich zudem einzelne Kontaktzungen heraustrennen. Hierfür eignet sich z. B. der CUTFOX-FBS.
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Farbe: rot