Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: pink
Rangierwaben
Die Rangierwaben dienen der Rangierung von Signalen. Die Waben ermöglichen einen polzahlgenauen und farbkodierten Aufbau und bieten durch den zweiseitigen Push-in-Anschluss eine hohe Signaldichte. Die großflächigen Beschriftungsmöglichkeiten und die hohe Farbenvielfalt der Rangierwaben ermöglichen eine farbliche Zuordnung der Leiter und Klemmstellen. Somit wird eine intuitive und sichere Installation gewährleistet.
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: pink
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 80, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: braun
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 48, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, aufrasten auf Deckelflansch, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grün
Rangierwabe, Beschriftet von A - H, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, 19''-Rack, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: grau/weiß
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, Farbe: grau
Rangierwabe, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Rangierwabe, Beschriftet von 1 - 32, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Montage: Wandmontage, 19''-Rack, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: blau
Ihre Vorteile
- Hohe Signaldichte aufgrund der kompakten Bauform
- Polzahlgenauer, applikationsgerechter Aufbau durch modulare Bauweise
- Frei konfigurierbare, farbliche Zuordnung von Leiter und Klemmstelle
- Komfortable Prüfmöglichkeiten durch frei zugängliche 2,3-mm-Prüfabgriffe
- Übersichtliche, großflächige Beschriftung
- Flexibler Einsatz durch Direkt-, 19"-Rack- oder Tragschienenmontage
- Reduzierung der Logistikkosten dank des einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehörs
Rangierwaben
PTMC-Rangierwaben
Rangierwaben zur Potenzialverteilung
Die Rangierwaben bieten Ihnen aufgrund der kompakten Bauform ebenfalls eine Platzeinsparung bis zu 20 %. Der modulare, polzahlgenaue Aufbau mit farblich gestalteten Matrixelementen sorgt für eine platzsparende, übersichtliche und fehlerfreie Verdrahtung. Die Rangierwaben können Sie komfortabel durch die frei zugänglichen 2,3-mm-Prüfabgriffe prüfen. Die Potenzialverteiler stehen Ihnen sowohl für die Direkt-, 19"-Rack- oder Tragschienenmontage zur Verfügung.
Wie auch schon bei den Rangierverteilern lassen sich Ihre Lager- und Logistikkosten mit dem einheitlichen CLIPLINE complete-Zubehör verringern.
Die Rangierwaben sind sowohl als vorkonfektionierte als auch frei konfigurierbare Variante erhältlich.
PTMC-Waben, gleichzeitig beidseitig verdrahten
Einsatz von Rangierwaben
Neben dem Einsatz von Bussystemen in Neuanlagen und Retrofits, z. B. in Kraftwerken und Prozessanlagen, hat aufgrund hoher Sicherheits- bzw. Verfügbarkeitsansprüche die Point-to-Point-Verbindung weiterhin Bestand. Vorteil ist hier die schnelle Fehlerortung mit Standardmessgeräten. Mit hoher Signaldichte, geringem Platzbedarf und hoher Übersichtlichkeit bleibt die Rangierwabe auch in Zukunft unverzichtbar. Mit dem patentierten und modularen PTMC-Rangierwabenkonzept steht Ihnen ein innovatives System für Ihre Rangieraufgaben zur Verfügung.
Rangierwaben
Konfigurator für Rangierwaben PTMC
Konfigurieren Sie Ihre individuellen Rangierwaben. Erreichen Sie die hohe Signaldichte aufgrund der kompakten Bauform bei der Rangierung im Automatisierungsumfeld.
Produktbroschüre Rangierverteiler und Rangierwaben
Download
Sie möchten gedruckte Materialien zu unseren Rangierwaben? Im Folgenden finden Sie unsere Produktbroschüre und unsere Qualitätsbroschüre.