Prüfstecksysteme für die Schutztechnik und Leittechnik

Prüfstecksysteme für die Schutztechnik und Leittechnik

FAME ist das innovative, modulare Prüfstecksystem für Mess- und Prüfaufgaben im Bereich der Schutztechnik für Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. Die Prüfstecksysteme vereinen komplexe Schalthandlungen für Funktionsprüfungen von Strom- und Spannungswandlern sowie Auslöse- und Signalkontakten. Führen Sie die manuellen Prüfvorgänge automatisiert, sicher und zeitsparend durch.

Go to Product Detail Page for item 3069470
FTP-2/A7 - Prüfstecker
FTP-2/A7 - Prüfstecker
3069470

Prüfstecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ A7, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: grau

FAME-Konfigurator

FAME-Konfigurator

Konfigurator für die modularen Prüfstecksysteme FAME

Konfigurieren Sie Ihre individuellen FAME-Prüfstecksysteme für die schnelle und einfache Funktionsprüfung von Strom- und Spannungswandlern sowie von Auslöse- und Signalkontakten.

Neuheiten

Prüfstecker und Prüfsteckerleiste des Prüfstecksystems FAME LPIT

FAME LPIT

Prüfstecksystem für Kleinsignalsensoren

FAME LPIT ermöglicht die Prüfung von Kleinsignalsensoren in HV- und MV-Schaltanlagen. Die Prüfsteckleiste bietet den vollen Zugriff auf alle acht Signalkontakte der RJ45-Schutzgeräte-Schnittstelle, wodurch neben Strom, Spannung und Frequenz auch die Netzqualität gemessen wird.

Hauptmerkmale

  • Prüfstecker MV/HV: Sekundärseitig getrennte Signalinjektion über RJ45
  • Prüfbarkeit nach IEC 61869-10
  • Prüfsteckleiste MV: getrennte U/I-Sensoreingänge
  • Leiteranschluss: RJ45
  • Prüfsteckleiste HV: fest verdrahtete U/I-Sensoranschlüsse
  • Leiteranschluss: starr/flexibel: 0,2 mm² ... 4 mm²

Ihre Vorteile

  • Vollständiger Zugriff auf alle acht Signale des Sensors (RJ45-basiert)
  • Keine zusätzliche Verdrahtung der Schirmung durch Metalldruckguss-Gehäuse mit separatem Schirmkontakt
  • Keine testspezifische Verdrahtungszeit erforderlich
  • Schnelle und wiederholbare Erstellung von Testszenarien für die Prüfung mehrerer Leitungen
  • Hohe Sicherheit, da die Schranktüren während der Relaisprüfung geschlossen bleiben

FAME-Prüfstecksysteme Komplexe Prüfabläufe. Einfach gesteckt.

FAME verwandelt komplexe Prüfabläufe in einen standardisierten und sicheren Steckvorgang. Die fest installierte Prüfsteckleiste ist mit den relevanten Strom-, Spannungs- und Signalkreisen der Anlage verbunden. Durch das Einstecken des Prüfsteckers werden die für die Prüfung erforderlichen Schaltzustände automatisch und in der richtigen Reihenfolge hergestellt. Prüfgeräte lassen sich dadurch schnell, sicher und reproduzierbar anschließen, ohne in die bestehende Anlagenverdrahtung eingreifen zu müssen. Das reduziert den Prüfaufwand, erhöht die Betriebssicherheit und minimiert das Risiko von Fehlbedienungen.

FAME LPIT Prüfstecksystem für Kleinsignalsensoren

FAME LPIT wurde speziell für die Prüfung moderner Low Power Instrument Transformer (LPIT) in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen entwickelt. Das System ermöglicht einen sicheren Zugriff auf alle relevanten Sensorsignale, ohne in die Anlagenverdrahtung eingreifen zu müssen. Damit unterstützt FAME LPIT den Wandel zu digitalisierten Stromnetzen und intelligenten Schutzsystemen.

Besondere Merkmale

  • Speziell für LPIT-Sensoren und digitale Schutztechnik entwickelt
  • Zugriff auf alle RJ45-Signalkontakte der Schutzgeräteschnittstelle
  • Robustes, elektromagnetisch geschirmtes Metallgehäuse
  • Ideal für Mittel- und Hochspannungsanwendungen
  • Unterstützt die Analyse von Netz- und Netzqualitätsdaten

FAME 3 RACK Maximale Flexibilität für 19"-Schaltschränke

FAME 3 RACK wurde für den Einsatz in 19"-Schaltanlagen entwickelt und bietet eine besonders hohe Packungsdichte bei gleichzeitig komfortabler Verdrahtung. Die modulare Bauweise ermöglicht die Realisierung komplexer Prüfaufgaben mit nur einem Prüfstecker für unterschiedliche Anwendungen.

Besondere Merkmale

  • Speziell für den Einbau in 19"-Racks ausgelegt
  • Bis zu 25 Pole pro Prüfsteckleiste
  • Konfigurierbare Schaltfolge direkt in der Prüfsteckleiste
  • Drehgriff-Prüfstecker mit definierten Rastpositionen
  • Optionaler Statuskontakt zur Fernüberwachung verfügbar
  • Varianten mit einseitiger und beidseitiger Leiterzuführung
Prüfstecksystem FAME 3 SL

FAME 3 SL Die kompakte Lösung für standardisierte Prüfaufgaben

FAME 3 SL bietet die Vorteile der FAME 3-Familie in besonders platzsparender Bauform. Das kompakte Prüfstecksystem eignet sich ideal für Anwendungen mit fest definierten Prüfanforderungen, bei denen wenige Pole und ein geringer Platzbedarf im Vordergrund stehen.

Besondere Merkmale

  • Besonders kompakte Bauform
  • Verfügbar mit 4 oder 6 Polen
  • Kein Betriebsstecker erforderlich
  • Verrastender Kompaktstecker für sichere Bedienung
  • Ideal bei begrenztem Einbauraum

FAME 3 Der vielseitige Standard für Schutzprüfungen

FAME 3 ist die universelle Lösung für Prüf- und Wartungsaufgaben in Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen. Das System kombiniert hohe Flexibilität mit einer intuitiven Bedienung und eignet sich für eine Vielzahl von Stromwandler- und Spannungswandleranwendungen.

Besondere Merkmale

  • Universell einsetzbares Prüfstecksystem für Schutzrelaisprüfungen
  • Modularer Aufbau mit 4 bis 20 Polen
  • Automatischer Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste
  • Drehgriff- oder Kompaktstecker verfügbar
  • Online konfigurierbar für individuelle Anwendungen

FAME 2 Maximale Flexibilität durch konfigurierbaren Prüfstecker

FAME 2 zeichnet sich durch seine einzigartige Schaltlogik aus. Die komplette Prüfsequenz wird über einen individuell konfigurierbaren Prüfstecker abgebildet. Dadurch lassen sich komplexe Schaltfolgen mit nur einer Prüfsteckleiste realisieren.

Besondere Merkmale

  • Schaltfolge wird über den Prüfstecker definiert
  • Zeitversetzte Kontaktierung durch unterschiedliche Kontaktlängen
  • Bis zu 25 Pole realisierbar
  • Montage in Schaltschranktür oder auf Tragschiene möglich
  • Besonders geeignet für individuelle Prüfschaltungen

FAME 1 Mit Betriebsstecker

FAME 1 ist das ursprüngliche FAME-Prüfstecksystem und unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Varianten durch sein Schließerprinzip. Im Normalbetrieb wird ein Betriebsstecker verwendet, wodurch sich das System besonders für traditionelle Schutzprüfkonzepte eignet.

Besondere Merkmale

  • Einziges FAME-System mit Betriebsstecker
  • Schließerprinzip (N/O) statt Öffnerprinzip
  • Automatischer Wandlerkurzschluss in der Prüfsteckleiste
  • Kompakt- und Standardstecker verfügbar
  • Bewährte Lösung für klassische Schutzanwendungen
Produktbroschüre Prüfstecksysteme und Messwandler-Trennklemmen

Produktbroschüre Prüfstecksysteme

Downloads

Sie möchten Print-Material zu unseren Prüfstecksystemen erhalten? Im Folgenden finden Sie die Produktbroschüre zu den Prüfstecksystemen. Hier erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Prüfstecksysteme sowie eine Auswahl an Messwandler-Trennklemmen.