FBP-3/4SL - Blindstecker
FBP-3/4SL
-
Blindstecker
1030010
Blindstecker, Polzahl: 4, Farbe: transparent
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Blindstecker
Produktfamilie
FAME 3 SL
Polzahl
4
Maße
Breite
74,1 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
32 mm
Materialangaben
Farbe
transparent
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Isolierstoff
PVC
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)
-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)
-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)
-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)
30 % ... 70 %
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1030010
Verpackungseinheit
1 Stück
Mindestbestellmenge
1 Stück
Rabattgruppe
DT
Produktschlüssel
BE6113
GTIN
4055626532073
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
39,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
35 g
Zolltarifnummer
39162000
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0,199 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe