PLCNEXT ENGINEER EDU LIC
-
Programmier-Software
1165889
Engineering-Software-Plattform für Automatisierungssteuerungen von Phoenix Contact. PLCnext Engineer ist IEC 61131-3-konform und steht unter Downloads kostenfrei zur Verfügung. Die Funktionalität kann durch kostenpflichtige Add-ins erweitert werden. Öffnen Sie dafür den Lizenzkonfigurator über die Schaltfläche "Konfigurieren".
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Programmierung nach IEC 61508 zertifiziert
Security by Design mit den Steuerungen der PLCnext-Control-Familie
Weltweit einheitliche Bedienung dank Programmierung nach IEC 61131
Eine Software für alle Engineering-Aufgaben
Reduzierter Arbeits- und Schulungsaufwand durch nutzeroptimiertes User-Interface
Zeit- und Kostenersparnisse durch ganzheitliche Programmierung in einer Oberfläche
Flexibles Engineering durch Integration von individuellen Funktions-Add-ins in die kostenfreie Grundversion
Vereinfachung des Engineering-Prozesses durch Verwendung von Automatisierungsmodulen und objektorientierte Programmierung