NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../... - Patch-Kabel
1247629

Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: unten, PROFINET

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Kompakte Winkelung
Perfekt für Industrieapplikationen
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 100 MBit/s (CAT5)