NBC-M12FS/7,0-971/R4AQ VR
-
Netzwerkkabel
1412807
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 7 m, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5, Farbe: schwarz, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, schwarz
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Bauform | M12 |
Sensorart | VARAN |
Polzahl | 6 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 1 |
Bemessungsspannung (III/3) | 72 V (DC) |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V |
Nennstrom IN | 2 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Farbe | schwarz |
Material | PC |
PA | |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | SANTOPRENE halogenfrei |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Verriegelungsart | SPEEDCON |
Kodierungsart | A |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Schutzart | IP65/IP67 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade RJ45 |
Steckzyklen | ≥ 750 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 7,00 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 6 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | VARAN PVC [971] |
Leiteraufbau | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Signallaufzeit | 5,3 ns/m |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,13 mm |
AWG Signalleitung | 24 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 32x 0,10 mm |
AWG Spannungsversorgung | 24 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,25 mm² (Signalleitung) |
2x 0,25 mm² (Spannungsversorgung) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,25 mm (Signalleitung) |
1,4 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 7,00 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | blau-gelb, grün-orange, rot-blau |
Wandstärke Außenmantel | 0,90 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 3 Paare mit Füllerelementen zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | 78 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km (bei 20 °C) |
Betriebskapazität | ca. 57 nF (bei 1 kHz) |
Nennspannung Kabel | ≤ 80 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 8 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 28 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 56 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 200000, Biegeradius: 5 x D |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
IP20 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | 0 °C ... 50 °C (bei Installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1412807 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Rabattgruppe | A20 |
Produktschlüssel | ABNPAA |
GTIN | 4055626017457 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 519,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 508,752 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Perfekt für Industrieapplikationen
Perfekt für Büro-, Gebäude- und geschützte Industrieapplikationen (z. B. in Schaltschränken)
Kompakte Winkelung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien