NBC-M12MSX/ 1,0-94U/M12FSX - Netzwerkkabel
1828718

Netzwerkkabel, 8-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6026, Stecker gerade M12, Kodierung: X / IP67, auf Buchse gerade M12, Kodierung: X / IP67, Kabellänge: 1 m

Produktdetails