TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulträger
2902933

Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37-polig (1:1-Verbindung)

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Mechanisch entkoppelte, passive Leiterplatte
Robustes Aluminiumprofil mit integrierter DIN-Schiene
Seitenteile mit integrierten Endhaltern
Systemanschluss D-SUB-Stiftleiste, 37-polig (1:1-Verbindung)
Einfache oder redundante Einspeisung (diodenentkoppelt, verpolgeschützt) und Überwachungsfunktion wird über separates Tragschienen-Modul realisiert
Kabelsätze für Signalanschluss sind im Lieferumfang enthalten und müssen nicht separat bestellt werden