MSDBV 2,5-M BU - Minidurchgangsklemme
3249208

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: Direktmontage mit Flansch, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken