Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MSB 2,5-NS 35 BU - Minidurchgangsklemme
3244122

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,08 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen