Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MBK 5/E-FS - Minidurchgangsklemme
1418073

Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage Anschluss links, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 15, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auf der externen Schaltschrankseite besitzt diese Klemme einen bewährten Schraubanschluss
Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen
Platzsparend, da kompakte Bauform und Montagemöglichkeit auf 15-mm-Tragschiene
Einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken