PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL-Steckverbinder
2313546

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Bestens geeignet für PCF Gradientenindexfasern (GI)
Kompakte Bauweise dank SC-RJ-Steckgesicht
Ohne kleben und polieren