Modulare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular

Modulare Leiterplattenklemmen für kundenspezifische Klemmenblöcke

24 bis 1.500 V in einem Anschlussblock: Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular versorgen Ihre Industrieelektronik mit einer Spannungsfestigkeit von bis zu 1.500 V. Der Produktkonfigurator von Phoenix Contact führt Sie in wenigen Schritten zu Ihrem Klemmenblock: mit erweiterten Farbräumen, auf Wunsch sogar mit unterschiedlich kombinierbaren Querschnitten, aber immer mit 24/7-Zugriff auf Ihre Konfigurationsdaten.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten

Ihre Vorteile

  • Leistungsverluste reduzieren: Spannungsfestigkeit bis 1.500 V
  • Erhöhte Farbvarianz: auf Wunsch individuelle Einfärbung jedes Pols
  • Nur ein Bauteil für alle Geräteanschlüsse: Kombinieren Sie auf Wunsch verschiedene Einzelelemente zu Ihrem maßgeschneiderten Anschlussblock.
  • Einfach zu Ihrem individualisierten Artikel: Nutzen Sie den Online-Konfigurator.
  • Technische Daten ganz einfach online abrufen: QR-Code auf jedem Produkt
Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr Muster-Package

Sie möchten sich konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular ansehen und testen? – Beziehen Sie Ihr persönliches Muster-Package.

Kostenfreies Muster bestellen
Konfiguration der Leiterplattenklemme SPT modular
Konfigurierter Leiterplattenklemmenblock der Serie SPT modular auf einem Laptop

Konfigurator für modulare Leiterplattenklemmen

Konfigurieren Sie Ihre individualisierte Lösung für Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular und legen Sie diese am Ende des Konfigurationsprozesses in den Warenkorb.

Automatisch erhalten Sie dann eine persönliche Artikelnummer und eine Angabe zur Lieferzeit. Diese Bestellmöglichkeit steht zahlreichen Ländern zur Verfügung. Bis zu deren umfassender, weltweiten Einführung können einzelne Länder ihre Lösung übergangsweise per E-Mail am Ende der Konfiguration anfragen.

GameChangers von Phoenix Contact für den Geräteanschluss

GameChangers für den Geräteanschluss

Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Doppelte Exzellenz

SPT modular mit German Innovation Award 2023 und der German Stevie Award 2023 Logo
Phoenix Contact SPT modular Team
SPT modular Projektleiter Ingo Werner
SPT modular mit German Innovation Award 2023 und der German Stevie Award 2023 Logo

Der German Innovation Award 2023 und der German Stevie Award 2023 gehen an die modularen Klemmenblöcke.

  • Der German Innovation Award zeichnet u. a. Produkte und Technologien aus, die durch ihren hohen Innovationsgrad und Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer überzeugen.

  • Der German Stevie Award ist ein branchenübergreifender Wirtschaftspreis, der herausragende unternehmerische Leistungen im deutschsprachigen Europa prämiert.

Phoenix Contact SPT modular Team

Dieses Team ist verantwortlich für den Erfolg der modularen Leiterplattenklemme SPT modular. Alle Teammitglieder können stolz auf sich sein: Gemeinsam haben Sie mit Ehrgeiz und Leidenschaft zusammengearbeitet und so die Leiterplattenklemme SPT modular zum Gewinner gemacht.

SPT modular Projektleiter Ingo Werner

Projektleiter Ingo Werner hat allen Grund zur Freude: Mit SPT modular wurde erstmals eine durchgängig digitale Prozesskette vom Konfigurator bis zur Fertigung realisiert. Für diesen Fortschritt gewinnt die Leiterplattenklemme gleich zwei Auszeichnungen.

Ihr Mehrwert im Detail

Modulare Leiterplattenklemme mit einer Spannungsfestigkeit bis 1.500 V
Modulare Leiterplattenklemme mit individueller Einfärbung jedes Pols
Leiterplatte mit verschiedenen Einzelelementen
Anschlussblock Online-Konfigurator auf Laptop Bildschirm
Leiterplattenklemme SPT modular mit aufgedrucktem QR-Code
Modulare Leiterplattenklemme mit einer Spannungsfestigkeit bis 1.500 V

Neue Applikationen in zahlreichen Branchen, wie z. B. der Photovoltaik, benötigen höhere Spannungen von bis zu 1.500 V, zugunsten einer verringerten Verlustleistung und höherer Effizienz. Phoenix Contact bietet für derartige Geräte die passende, konfigurierbare Anschlusstechnik.

Modulare Leiterplattenklemme mit individueller Einfärbung jedes Pols

Nutzen Sie mehr Kombinationsmöglichkeiten dank eines erweiterten Farbraums. Jeder einzelne Pol lässt sich einzeln ein- bis dreiseitig einfärben und, wenn notwendig, auch beschriften.

Leiterplatte mit verschiedenen Einzelelementen

Profitieren Sie von mehr Flexibilität bei der Hybridisierung Ihrer Klemmenblöcke: Konfigurieren Sie Ihre Leiterplattenklemme digital. Auf Anfrage verbinden Adapter Klemmenpole mit unterschiedlichen Leiterquerschnitten zu einer individuellen Gesamtlösung. So erhalten Sie einen Anschlussblock, der Ihre Anforderungen passgenau abdeckt.

Anschlussblock Online-Konfigurator auf Laptop Bildschirm

Konfigurieren Sie in einem Baukasten aus Einzelkomponenten Ihren individuellen Leiterplatten-Klemmenblock und visualisieren Sie Ihre Anschlusslösung. Der Konfigurator führt Sie mit wenigen Klicks zur gewünschten Produktvariante. Erleben Sie dabei einen durchgängig digitalen Prozess: von der Konfiguration über die Bestellung bis hin zur Auslieferung.

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Anschlussblock
Leiterplattenklemme SPT modular mit aufgedrucktem QR-Code

Behalten Sie alle technischen Daten Ihres Klemmenblocks stets im Überblick. Jeder konfigurierte Klemmenblock wird mit einem individuellen QR-Code ausgeliefert, sodass Sie jederzeit auf einer Artikeldetailseite alle Informationen einsehen können.

3D-Ansicht

Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular in der 360°-Ansicht

Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular erlauben Geräteherstellern, passgenaue Klemmenblöcke zu erstellen – und das in einer durchgängig digitalen Prozesskette von der Konfiguration bis zur Fertigung.

Überzeugen Sie sich in der nebenstehenden 3D-Ansicht vom hohen Individualisierungsgrad, mit der Sie Ihren Anschlussblock konfigurieren können.

Vollständig durchgängige und digitale End-to-End-Prozesse

Phoenix Contact kommt mit dieser Innovation dem Kundenwunsch nach Digitalisierung und Individualisierung in der Verbindungstechnik nach. Erfahren Sie, was das Einzigartige an konfigurierbaren Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular ist.

Vielseitig anwendbar in zahlreichen Applikationen

Konfigurierbare Leiterplattenklemmen der Serie SPT modular ermöglichen zahlreiche Anwendungen in industriellen und semi-industriellen Branchen. Die vertikalen Varianten zielen vor allem auf die interne Verdrahtung und werden bevorzugt inmitten der Leiterplatten positioniert.

Spezielle Rasterzwischenstücke erhöhen die Spannungsfestigkeit einzelner Klemmstellen auf bis zu 1.500 V und machen sie damit besonders interessant für Anwendungen bei erneuerbaren Energien oder in der Elektromobilität. Denn in diesen Bereichen sollen höhere Spannungen geringere Leitungsverluste ermöglichen – und somit eine höhere Energieeffizienz. Somit eignen sie sich für eine Vielzahl an Geräteanwendungen – u. a. für die folgenden:

Frequenzumrichter
Wechselrichter
Speicherlösungen für erneuerbare Energien
Ladesäulen für die Elektromobilität
Wallbox
Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.